Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Basisenhet
Produktfunksjon
Fordelingstavle
Sortiment
BF flatfordeler
Byggeform
Overflatemontert
Oppstillingssted
Innvendig rom
Installasjonstype
Overflatemontert
Dør/klaff
Transparent
Kapslingsklasse
IP30
Farge
Hvit
Materiale
Platestål, pulverbelagt
Rack
Bæreskinnestativ
Bekyttelsesdeksel
Metall
Rekker [Antall]
5
Delingsenheter per rekke
24
Beskrivelse
Metallkapsling hvit (RAL 9016)
Kapslingsklasse I
IP30
kabelinnføringer
Kabelinnføringer oppe og nede
Konstruksjon av PE- og N-klemmer
Skrueklemmer
PE- og N-klemmer [Antall x tverrsnitt]
N: 2 x 25 + 43 x 16
PE: 2 x 25 + 43 x 16 mm2
Leveringsomfang
Jordledningsklemmer og nøytrale klemmer
Frontplater
Kabelgjennomføringsflenser (oppe)
Stativ på DIN-skinner
Dør med rotasjonslås
hus

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208
RoHS (iht. EU-direktiv 2002/95/EU for Europaparlamentet og Europarådet)
konform
Omgivelsestemperatur
-5 - +40 °C
Kapslingsklasse
IP30
Kapslingsklasse
Kapslingsklasse I (jordet)
Måledriftsspenning [Ue]
415 V AC
Nominell frekvens [f]
50/60 Hz
Materialegenskaper
Materiale
Platestål, pulverbelagt
Farge
hvit (RAL 9016)
Materialegenskaper
mekaniskStøtfasthet
IK07

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
59 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
56 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
53 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
118 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
112 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
107 W
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
Ikke relevant for oppstilling innendørs.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK07
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP30
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
< 0,1 Ω, kravene i produktnormen er oppfylt.
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
Ui = 415 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ikke relevant for tomt skap iht. EN 62208.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ikke relevant for kapsling av metall.
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
Distribution boards (EG000023) / Liten fordelingstavle (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
Monteringsmetode
Påvegg
Antall rader
5
Bredde i antall modulmellomrom
24
Type avdekning
Dør
Utførelse deksel
Med utsparing
Type dør
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør
Yes
Yes
Med lås
No
Type tetning
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Innbyggingsdybde
150
Innbyggingshøyde
910
Innbyggingsbredde
555
Innvendig dybde
131
Yes
Yes
DIN-skinne
Yes
Med monteringsplate
No
Utvidelsesmulighet
No
EMC-utførelse
Yes
UV-bestandig
No
Farge
Hvit
RAL-nummer
9016
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Høyde
910
Bredde
555
Dybde
150