102993 MSC-R-12-M17(230V50HZ)/BBA

Lieferprogramm

Grundfunktion
Wendestarter (Komplettgeräte)
Grundgerät
MSC
0000SPC-571
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Motordaten
Bemessungsbetriebsleistung [P]AC-3380 V 400 V 415 V [P]
5.5 kW
BemessungsbetriebsstromAC-3380 V 400 V 415 V [Ie]
11.3 A
Bemessungskurzschlussstrom 380 - 415 V [Iq]
100 kA
Einstellbereich
Einstellbereich Überlastauslöser [Ir]
8 - 12 A
Zuordnungsart
Zuordnungsart „1“
Zuordnungsart „2“
Schaltzeichen
121S030
Betätigungsspannung
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Wechselspannung
Motorschutzschalter
PKZM0-12 Typ
Leistungsschütz
DILM17-01(…) Typ
Verdrahtungsset Direktstarter

Mechanischer Verbindungsbaustein und elektrischer Kontaktbaustein
PKZM0-XM32DE + DILM32-XRL Typ
Hinweise

Die Wendestarter (Komplettgeräte) bestehen aus einem Motorschutzschalter PKZM0 und zwei Leistungsschützen DILM.

Diese Kombinationen sind auf Sammelschienenadaptern montiert.

Die Verbindung der Hauptstrombahnen zwischen Motorschutzschalter und Schütz erfolgt über einen elektrischen Kontaktbaustein.

Komplettgerät mit mechanischer Verriegelung, Starter bis 12 A auch elektrische Verriegelung.

weitere InformationenSeite
Technische Daten PKZM0→ PKZM0
Zusatzausrüstung PKZ→ 072896
Technische Daten DILM→ DILM
Zusatzausrüstung DIL→ 281199

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
UL 508 (auf Anfrage)
CSA C 22.2 No. 14 (auf Anfrage)
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Umgebungstemperatur
-25 - +55
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
230 - 415 V
Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
12 A
Weitere technische Daten
Motorschutzschalter PKZM0, PKE
Motorschutzschalter PKZM0, siehe Produktgruppe Motorschutzschalter/PKZM0
Leistungsschütze DILM, siehe Produktgruppe Leistungsschütze
Zeitrelais DILET, ETR, siehe Produktgruppe Leistungsschütze, Elektronische Zeitrelais
Leistungsschütze DILMLeistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USZweispannungsspule 50 Hz [Halten]
2.1 W
Approbierte Leistungsdaten
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
A600
HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
P300
HilfsschalterGeneral UseAC
600 V
HilfsschalterGeneral UseAC
15 A
HilfsschalterGeneral UseDC
250 V
HilfsschalterGeneral UseDC
1 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
12 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
2.9 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
8.7 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.1 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Motorstarter/Motorstarterkombination (EC001037)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Verbraucherabzweig, Motorabzweig / Motorstarterkombination (ecl@ss10.0.1-27-37-09-05 [AJZ718013])
Art des Motorstarters
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
5.5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie
11.3 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung
8 - 12 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V
50000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen
55 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz
ja
Auslöseklasse
CLASS 10 A
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
ja
Mit Trafo
nein
Anzahl der Befehlsstellen
0
Geeignet für NOT-AUS
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder
0
Externer Reset möglich
nein
Mit Sicherung
nein
Schutzart (IP)
IP00
Schutzart (NEMA)
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
Breite
90 mm
Höhe
157 mm
Tiefe
200 mm

Approbationen

Product Standards
UL60947-4-1A; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E123500
UL Category Control No.
NKJH
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Abmessungen

2115DIM-8
① l = 73 mm
MSC-R-…-M17[…32]BBA…