Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Ścianka działowa (szafa rozdzielcza) (EC002525)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Ścianka (szafa sterownicza) / Ścianka działowa (szafa sterownicza) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rozstaw (rozmiar rastra)
12.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Głębokość montażowa w szafie
0 mm
Szerokość
889 mm
Wysokość
642 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Kolor
Stal szlachetna
Numer RAL
0
Z wejściem kablowym
Nie
Liczba jednostek U
0
Z zamkiem
Nie
Rodzaj budowy
Zestaw
Do wygrodzeń w formie 2a
Tak
Do wygrodzeń w formie 2b
Tak
Do wygrodzeń w formie 3a
Tak
Do wygrodzeń w formie 3b
Tak
Do wygrodzeń w formie 4a
Tak
Do wygrodzeń w formie 4b
Tak