Lieferprogramm

Grundfunktion
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl der Pole
4 -polig
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
63 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
10 kA
Bemessungsfehlerstrom [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ KV/A
Auslösung
kurzzeitverzögert s
Sortiment
PXF
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Stoßstromfestigkeit
stoßstromfest 3 kA

Technische Daten

Elektrisch
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61008
Bemessungsbetriebsspannung [Ue] [Ue]Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
230/400 V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Grenzwerte der Betriebsspannung Testkreis
184 - 440 V AC
Grenzwerte der Betriebsspannung Kommentar zum Spannungbereich der Prüftaste
3-phasige Anwendung ohne N (400V AC Phase-Phase) nicht erlaubt
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4 kV
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
10 kA
Bemessungsschaltvermögen / Bemessungsfehlerschaltvermögen [Im / IΔm]
630 A
Lebensdauerelektrisch [Schaltspiele]
≧ 4000
Lebensdauermechanisch [Schaltspiele]
≧ 20000
Referenzen
Hilfsschalter für nachträglichen Anbau
Z-HK 248432
Auslösesignalkontakt für nachträglichen Anbau
Z-NHK 248434
Wiedereinschaltgerät
Z-FW/LP 248296
Kleingehäuse
KLV-TC-4 276241
Schaltsperre
IS/SPE-1TE 101911
Plombierkappenset
Z-RC/AK-4MU 101062
Mechanisch
Kappen-Einbaumaß
45 mm
Gerätesockelmaß
80 mm
Einbaubreite
70 (4TE) mm
Montage
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Klemmen oben und unten
Maul/Liftklemmen
Klemmenschutz
DGUV VS3, EN 50274
Klemmquerschnitt eindrähtig
1,5 - 35 mm2
Klemmquerschnitt mehrdrähtig
2 x 16 mm2
Materialstärke Verschienung
0.8 - 2 mm
zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimafestigkeit
25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
13.4 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1,8 % je 1 °C
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
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Fehlerstrom-Schutzschalter (EC000003)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Fehlerstrom-Schutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Polzahl
4
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
63 A
Bemessungsfehlerstrom
30 mA
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Montageart
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ
A
Selektiver-Typ
nein
Kurzzeitverzögerter Typ
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Frequenz
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung
ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
4
Einbautiefe
70.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 35 mm²