Lieferprogramm
Grundfunktion
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl der Pole
4 -polig
Anwendung
xPole - Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
100 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
10 kA
Bemessungsfehlerstrom [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ A
Auslösung
unverzögert s
Sortiment
PXF
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Stoßstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Technische Daten
Elektrisch
Ausführungen entsprechend
IEC/EN 61008
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61008
Bemessungsbetriebsspannung [Ue] [Ue]Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
230/400 V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Grenzwerte der Betriebsspannung
Testkreis
184 - 440 V AC
Grenzwerte der Betriebsspannung
Kommentar zum Spannungbereich der Prüftaste
3-phasige Anwendung ohne N (400V AC Phase-Phase) nicht erlaubt
Empfindlichkeit
Pulsstromempfindlich
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4 kV
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
10 kA
Max. zulässige Vorsicherung
Kurzschluss
[gG/gL
]
100 A
Max. zulässige Vorsicherung
Überlast
[gG/gL
]
80 A
Bemessungsschaltvermögen / Bemessungsfehlerschaltvermögen [Im / IΔm]
1000 A
max. Vorsicherung
80 A gL/gG
maximale Vorsicherung als KurzschlussschutzVorsicherung
100 A gL
Lebensdauerelektrisch [Schaltspiele]
≧ 4000
Lebensdauermechanisch [Schaltspiele]
≧ 20000
Referenzen
Hilfsschalter für nachträglichen Anbau
Z-HK 248432
Auslösesignalkontakt für nachträglichen Anbau
Z-NHK 248434
Wiedereinschaltgerät
Z-FW/LP 248296
Kleingehäuse
KLV-TC-4 276241
Schaltsperre
IS/SPE-1TE 101911
Plombierkappenset
Z-RC/AK-4MU 101062
Mechanisch
Kappen-Einbaumaß
45 mm
Gerätesockelmaß
80 mm
Einbaubreite
70 (4TE) mm
Montage
Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Klemmen oben und unten
Maul/Liftklemmen
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274
Klemmquerschnitt
eindrähtig
1,5 - 35 mm2
Klemmquerschnitt
mehrdrähtig
2 x 16 mm2
Materialstärke Verschienung
0.8 - 2 mm
zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimafestigkeit
25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
100 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
18.8 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1,2% je 1 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Fehlerstrom-Schutzschalter (EC000003)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Fehlerstrom-Schutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Polzahl
4
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
100 A
Bemessungsfehlerstrom
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Montageart
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ
A
Selektiver-Typ
nein
Kurzzeitverzögerter Typ
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung
ja
Frequenz
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
4
Einbautiefe
70.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 35 mm²
Explosionsgeschützt
nein
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center