Программа поставок

Основная функция
Устройства защиты от аварийного тока
Полюсы
4-полюсн.
Применение
Устройство защиты от тока утечки для индивидуального и коммерческого применения
Расчетный рабочий ток [In]
100 A
Расчетная устойчивость при коротких замыканиях [Icn]
10 кА
Расчетный ток утечки [IΔN]
0,1 A
Тип
Тип A
Срабатывание
без задержки s…
Ассортимент
PFIM
Чувствительность
чувствительный к импульсным токам
Стойкость к импульсному току
условно устойчив к импульсному току 250 A

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
Стандарт IEC/EN 61008
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]Номинальное напряжение [Ue]
230/400 В перем. тока
Номинальная частота [f]
50 Гц
Предельные значения рабочего напряжения Испытательная схема
196 - 456 В пер. тока
Чувствительность
чувствительный к импульсным токам
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
440 В
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4 кВ
Расчетная устойчивость при коротких замыканиях [Icn]
10 кА
Номинальная производительность и отключающая способность / Номинальная остаточная производительность и отключающая способность [Im / IΔm]
1000 A
срок службыэлектрический [Переключения]
≧ 4000
срок службымеханический [Переключения]
≧ 20000
Ссылки
Вспомогательный переключатель для последующей установки
Z-HK 248432
Контакт сигнала на отключение для последующей установки
Z-NHK 248434
Дистанционное управление и автоматическое коммутационное устройство
Z-FW/LP 248296
Компактный корпус
KLV-TC-4 276241
Герметичная крышка
Z-RC/AK-4MU 101062
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Размер цоколя устройства
80 мм
Монтажная ширина
70 (4 установочных мест) мм
Монтаж
Быстродействующее крепление с 2 положениями фиксации для DIN-рейки IEC/EN 60715
Класс защиты
IP20, IP40 с подходящим корпусом
Клеммы вверху и внизу
Винтовые/хомутовые зажимы
Защита клемм
DGUV VS3, EN 50274
Поперечное сечение клеммодножильный
1,5 - 35 мм2
Поперечное сечение клемммногожильный
2 x 16 мм2
Толщина материала сборной шины
0.8 - 2 мм
допустимая температура хранения и транспортировки
-35 - +60 °C
Стойкость к климатическим воздействиям
25–55 °C и относительная влажность 90–95% согласно IEC 60068-2
Толщина материала сборной шиныТолщина материала
0.8 - 2 мм

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
100 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
18.8 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
При исходной температуре 40 °C макс. разрешенный постоянный ток снижается на 1,2% на каждый градус Цельсия (1 °C)
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Автоматы защитного отключения тока повреждения / Автоматы защитного отключения тока повреждения (RCCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-22-01 [AAB906014])
Number of poles
4
Rated voltage
400 V
Rated current
100 A
Rated fault current
100 mA
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
A
Selective protection
No
Short-time delayed tripping
No
Short-circuit breaking capacity (Icw)
10 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Frequency
50 Hz
Additional equipment possible
Yes
With interlocking device
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
70.5 mm
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Pollution degree
2
Connectable conductor cross section multi-wired
1.5 - 16 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1.5 - 35 mm²