Leveringsprogramma

Assortiment
Lastscheiders
Beveiligingsfunctie
Hoofdschakelaars/scheiders
Norm/goedkeuring
IEC, UL
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Bouwgrootte
N1
Beschrijving
IEC/EN 60947-2: Vermogensautomaat zonder overstroombeveiliging (CBI-X) met scheidingseigenschappen en hoofdschakelaareigenschappen conform IEC/EN 60204.
Aantal polen
3-polig
Standaard uitrusting
Raamklem
Schakelstanden
I, +, 0
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
63 A
nominale stroom = nominale continu stroom [In = Iu ]
63 A
Schakelvermogen
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
35 kA
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]
niet vertraagd [Ii = In x …]
1250 A Vast

Technische gegevens

Lastscheider
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]Hoofdstroombanen
6000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue]
690 V AC
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
63 A
nominale stroom = nominale continu stroom [In = Iu ]
63 A
nominale continu stroom [Iu ]IEC/EN 60669-3 [Iu ]
125 A
nominale continu stroom [Iu ]UL 489, CSA 22.2 No. 5.1 [Iu ]
125 A
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
690 V
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
inbouwpositie
Verticaal en 90° in alle richtingen
  met foutstroombeveiliging XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal en 90° in alle richtingen
met Insteekeenheid:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal, 90° rechts/links
met Uitrijeenheid:
- NZM3, N3: verticaal, 90 ° links
- NZM4, N4: verticaal
met Afstandsbediening:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: verticaal en 90° in alle richtingen

voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningseenheiden: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met afdekraam: IP40
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Tunnelklem: IP10
Fasescheider en bandklem: IP 00
Schakelvermogen (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)
SCCR 240 V 60 Hz [Icu]
85 kA
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
35 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]
240 V 50/60 Hz [Icm ]
187 kA
400/415 V 50/60 Hz [Icm ]
105 kA
440 V 50/60 Hz [Icm ]
74 kA
525 V 50/60 Hz [Icm ]
53 kA
690 V 50/60 Hz [Icm]
17 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]
Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu ]
85 kA
Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]400/415 V 50 Hz [Icu ]
50 kA
Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu ]
35 kA
Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu ]
20 kA
Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu ]
10 kA
Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]230 V 50/60 Hz [Ics ]
85 kA
Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics ]
50 kA
Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics ]
35 kA
Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics ]
10 kA
Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
7.5 kA
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
20000
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
120 S/h
levensduur, elektrisch
400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
10000
415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
10000
690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
7500
< 10 ms
Aansluitdoorsnedes IEC
Standaard uitrusting
Raamklem
Optionele toebehoren
Schroefaansluiting
tunnelklemmen
Montage achterzijde
Cu-leidingen, Cu-kabelRaamklemEenaderig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelRaamklemMeeraderig
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6 - 25) mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelRaamklem
3) Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.
Cu-leidingen, Cu-kabelTunnelklemEenaderig
1 x 16 mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (25 - 95) mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 70) 3)
2 x 25 mm2
Cu-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat
3) Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.
Al-leidingen, Al-kabelTunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Al-leidingen, Al-kabelTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (25 - 95) mm2
Al-leidingen, Al-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Al-leidingen, Al-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35) mm2
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M6
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
12 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [Max.]
16 x 5 mm
Aansluitdoorsnedes NA
Cu-leidingen, Cu-kabelRaamklemeendraads
1 x (12 - 6) AWG
Cu-leidingen, Cu-kabelRaamklemmeeraderig
1 x (4 - 2/0) AWG/kcmil
Cu-leidingen, Cu-kabelTunnelklemeendraads
1 x 6 AWG
Cu-leidingen, Cu-kabelTunnelklemmeeraderig1 gat
1 x (4 - 3/0) AWG/kcmil
Cu-leidingen, Cu-kabelSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaateendraads
1 x (12 - 6)
2 x (9 - 6) AWG
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M6
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
12 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [Max.]
16 x 5 mm

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
6.69 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging (EC000228)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebescherming (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nom. continustroom Iu
63 A
Nom. spanning
690 - 690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
50 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
0 - 0 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
0 - 0 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
1250 - 1250 A
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Frameklem
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage
Nee
Omegarailmontage optioneel
Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Met tripcontact
Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Ja
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Motoraandrijving optioneel
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20

Goedkeuringen

Product Standards
UL 489; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E148671
UL Category Control No.
WJAZ
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480Y/277 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Karakteristieken

Karakteristiek
1230DIA-3
Karakteristiek
1230DIA-13

Afmetingen

123X039
① Uitblaasruimte, minimale afstand tot naastgelgen delen
123X506