102681 NS1-63-NA
Molded Case Switch
EL-Nummer
4315505
Molded Case Switch, N1, Lastbryter, 3-polet, Brytekapasitet SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 35 kA, Nominell strøm = nominell konstantstrøm In = Iu: 63 A, Nominell strøm = nominell konstantstrøm In = Iu: 63 A, Norm/registrering: UL/CSA, IEC, Monteringsteknikk: Fastmontert, Rammeklemme, Beskyttelsesfunksjon: Lastbryter/hovedbryter
Leveringsprogram
Sortiment
Lastbryter
Beskyttelsesfunksjon
Lastbryter/hovedbryter
Norm/registrering
IEC, UL
Monteringsteknikk
Fastmontert
Størrelse
N1
Beskrivelse
IEC/EN 60947-2: Effektbryter uten overstrømbeskyttelse (CBI-X) med isolerende karakteristikker og hovedbryterkarakteristikker iht. IEC/EN 60204.
Poltall
3-polet
Standardutstyr
Rammeklemme
bryterstillinger
I, +, 0
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
63 A
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
63 A
Brytekapasitet
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
35 kA
Tekniske data
Lastbryter
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hoverstrømbaner
6000 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]Hjelpestrømbaner
6000 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
63 A
Nominell strøm = nominell konstantstrøm [In = Iu]
63 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]IEC/EN 60947-3 [Iu]
125 A
Kontinuerlig målestrøm [Iu]UL 489, CSA 22.2 nr. 5.1 [Iu]
125 A
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V
Flere tekniske data (bla-katalog)
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - + 70 °C
OmgivelsestemperaturDrift
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
i området for betjeningsdelene: IP20 (basiskapslingsklasse9
Kapslingsklassehus
med blindramme: IP40
med dørkoblingshåndtak: IP66
med dørkoblingshåndtak: IP66
Kapslingsklassekoblingsklemmer
Tunnelklemme: IP10
Faseisolator og båndklemme IP00
Faseisolator og båndklemme IP00
Brytekapasitet (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)
SCCR 240 V 60 Hz [Icu]
85 kA
SCCR 480Y/277 V 60 Hz [Icu]
35 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning [Icm]
240 V 50/60 Hz [Icm]
187 kA
400/415 V 50/60 Hz [Icm]
105 kA
440 V 50/60 Hz [Icm]
74 kA
525 V 50/60 Hz [Icm]
53 kA
690 V 50/60 Hz [Icm]
17 kA
Avbruddskapasitet for nominell kortslutning Icn [Icn]
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu]
85 kA
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]400/415 V 50 Hz [Icu]
50 kA
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu]
35 kA
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu]
20 kA
Icu iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu]
10 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]230 V 50/60 Hz [Ics]
85 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics]
50 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics]
35 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics]
10 kA
Ics iht. IEC/EN 60947 koblingsrekkefølge O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
7.5 kA
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
20000
maks. bryterhyppighet
120 S/h
Levetid, elektrisk
400 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
10000
415 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
10000
690 V 50/60 Hz [Bryteroperasjoner]
7500
< 10 ms
Klemmekapasitet IEC
Standardutstyr
Rammeklemme
Valgfritt tilleggsutstyr
skrutilkobling
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Tunnelklemmer
Tilkobling på baksiden
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
2 x (6 - 16) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeflertrådet
1 x (10 - 70) 3)
2 x (6 - 25) mm2
2 x (6 - 25) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemme
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 95) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
2 x (6 - 16) mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 70) 3)
2 x 25 mm2
2 x 25 mm2
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren
3) Kan kobles til inntil 95 mm² avhengig av kabelprodusenten.
AI-ledninger, AI-kablerTunnelklemmeentrådet
1 x 16 mm2
AI-ledninger, AI-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (25 - 95) mm2
AI-ledninger, AI-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenentrådet
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
2 x (10 - 16) mm2
AI-ledninger, AI-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenflertrådet
1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35) mm2
2 x (25 - 35) mm2
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M6
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
12 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
16 x 5 mm
Klemmekapasitet NA
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmemassiv
1 x (12 - 6) AWG
Cu-ledninger, Cu-kablerRammeklemmeflertrådet
1 x (4 - 2/0) AWG/kcmil
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmemassiv
1 x 6 AWG
Cu-ledninger, Cu-kablerTunnelklemmeflertrådet1 hull
1 x (4 - 3/0) AWG/kcmil
Cu-ledninger, Cu-kablerSkrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryterenmassiv
1 x (12 - 6)
2 x (9 - 6) AWG
2 x (9 - 6) AWG
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Cu-bånd (antall segmenter x bredde x lamellstyrke)Rammeklemme [maks.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakskrutilkobling
M6
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [min.]
12 x 5 mm
Cu-skinne (bredde x tykkelse) [mm]Skrutilkobling og tilkobling bakdirekte på bryteren [maks.]
16 x 5 mm
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
6.69 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
63
Merkespenningsområde
690 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
50
Innstillingsområde for overlastutløser
0 - 0
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
0 - 0
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
1250 - 1250
Integrert jordfeilvern
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Rammeklemme
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne
Nei
Montering på DIN skinne mulig
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Antall poler
3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Foran
Utførelse av betjeningselement
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Godkjenninger
Product Standards
UL 489; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.
E148671
UL Category Control No.
WJAZ
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480Y/277 V
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
(Web)
-
(Web)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center