Gamme de livraison

Equipements complémentaires
Modules de contacts auxiliaires
Description
avec éléments de contact mécaniquement liés
Éléments de verrouillage selon EN 50005
Les éléments de verrouillage selon EN 50012 sont à privilégier.
Les combinaisons de la version E correspondent à EN 50011 et sont à privilégier.
Fonctionnement
pour applications standards
Nombre de pôles
2 pôles
Raccordement
Bornes à vis
Courant assigné d’emploi
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
2 A
Nombre de contacts
O = contact à ouverture
2 O
Mode de montage
Fixation par l'avant
Schéma
210S032
Utilisation avec
DILEM-10(-G)(…)
DILEM-01(-G)(…)
DILEM-4(-G)(…)
DILER40(-G)
DILER31(-G)
DILER22
DILEEM-10(-G)(…)
DILEEM-01(-G)(…)
DILEM12-10(-G)(…)
DILEM12-01(-G)(…)
Remarques
Éléments de contact mécaniquement liés selon IEC/EN 60947-5-1 Annexe L, dans les modules de contacts auxiliaires ainsi que dans les contacts auxiliaires intégrés des DILE(E)M
Contact auxiliaire à ouverture (non à ouverture retardée) utilisable comme contact miroir selon IEC/EN 60947-4-1 Annexe F
Nombre caract./Exécution
Nombre caractéristique
42 E
Avec appareil de base
DILER-40(-G)
33
Avec appareil de base
DILER-31(-G)
24
Avec appareil de base
DILER-22

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécaniqueavec bobine AC [manœuvres]
10 x 106
Longévité mécaniqueavec bobine DC [manœuvres]
20 x 106
Longévité de l'appareil sous Ue = 240 VAC-15 [manœuvres]
0.2 x 106
Longévité de l'appareil sous Ue = 240 VDCL/R = 50 ms : 2 contacts en série sous Ie = 0.5 A. [manœuvres]
0.15 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
9000
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +50 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteTempérature ambiante de stockage
- 40 - 80 °C
Position de montagePosition de montage
quelconque, sauf verticale avec bornes A1/A2 en bas
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact O
8 g
Degré de protection
IP20
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Poids
0.03 kg
Sections raccordablesBornes à visConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordablesBornes à visConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Sections raccordablesBornes à visâme massive ou multibrins
Unique 18 - 14/ double 18 – 14 AWG
Sections raccordablesBornes à visBoulons de raccordement
M3.5
Sections raccordablesBornes à visTournevis Pozidriv
2 taille
Sections raccordablesBornes à visTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Sections raccordablesBornes à visCouple de serrage max.
1.2 Nm
Circuits électriques
Contacts liés positivement à l'intérieur d'un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 appendice L)
Oui
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
600 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre la bobine et les contacts auxiliaires
300 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires
300 V AC
Courant assigné d'emploiCourant thermique conventionnel 1 pôleRemarque
Sous température ambiante max. admissible
Courant assigné d'emploiCourant thermique conventionnel 1 pôleCourant thermique conventionnel [Ith ]
10 A
Courant assigné d'emploiAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Courant assigné d'emploiAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
2 A
Courant assigné d'emploiAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDC
Conditions d'enclenchement et de coupure en DC-13, L/R constant selon indications.
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [24 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :2 [60 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [110 V]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [220 V]
0.5 A
Courant assigné d'emploiFiabilité des contacts [Taux de défaillances]
< 10-8, < 1 défaut sur 100 millions de manœuvres
(sous Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar disjoncteur (calibre max.)220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar disjoncteur (calibre max.)380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
6 A gG/gL
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
10 A rapide
Pertes par effet Joule sous Ithavec bobine CA
1.5 W
Pertes par effet Joule sous Ithavec bobine CC
1.5 W
Pertes par effet Joule sous IthPertes par effet Joule par circuit électrique auxiliaire sous Ie (AC-15/230 V)
0.24 W
Caractéristiques électriques homologuées
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
0.5 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
4 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.24 W
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
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Bloc de contact auxiliaire (EC000041)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Bloc de contact auxiliaire (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
borne à vis
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Courbes caractéristiques

Courbe caractéristique
2100DIA-8
Courbe caractéristique
210U039
Service temporaire tripolaire
Temps de pause entre deux charges : 15 minutes

Encombrements

210X002
83 mm: DILE… + …DILE(M)
86 mm: DILE…-C... + …DILE(M)