Программа поставок

Основная функция
Линейные защитные автоматы
Полюсы
3-полюсн.
Характеристика срабатывания
C
Применение
Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Расчетный рабочий ток [In]
40 A
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 кА
Ассортимент
FAZ-RT

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
UL 489, CSA C22.2 № 5
IEC 60947-2
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]
240 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
60 В пост. тока
Номинальное напряжение согласно стандарту IEC/EN 60947-2 [Un]
440 В перем. тока
Номинальное напряжение в соответствии с UL [Un]
240 В пер. тока
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 кА
Отключающая способность в соответствии с UL
10 (UL489) кА
Характеристика
B, C, D
Класс селективности
3
срок службысрок службы [Переключения]
> 20000
Направление подвода питания
любая
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Цокольный размер корпуса
105 мм
Монтажная ширина на полюс
17.7 мм
Монтаж
DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты
IP20, IP40 (встроенный)
Клеммы вверху и внизу
Зажимы/приподнятые зажимы
Защита клемм
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно BGV A2
Момент затяжки крепежных винтов
max. 2.4
UL:
#18-12 AWG: 2.4 Nm (21 lb-in)
#10-8 AWG: 2.8 Nm (25 lb-in)
#6 AWG: 4 Nm (36 lb-in) Н/м
установочное положение
любая

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
40 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
12.1 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Линейные защитные автоматы, предохранители / Линейные защитные автоматы (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Release characteristic
C
Number of poles (total)
3
Number of protected poles
3
Rated current
40 A
Rated voltage
415 V
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V
15 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 - 60 Hz
Current limiting class
3
Suitable for flush-mounted installation
No
Concurrently switching N-neutral
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Additional equipment possible
Yes
Width in number of modular spacings
3
Built-in depth
70.5 mm
Degree of protection (IP)
IP20
Ambient temperature during operating
-25 - 75 °C
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-2; UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; CE marking
UL File No.
E235139
UL Category Control No.
DIVQ
CSA File No.
204453
CSA Class No.
1432-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, suitable as BCPD
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
> 32 A
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Характеристики

характеристика
1220DIA-13
Пропускаемая энергия I2t
Характеристика C (0,5 - 20 A), 277 В
характеристика
1220DIA-14
Характеристика C (25 - 40 A), 240 В