Lieferprogramm

Grundfunktion
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Pole
3-polig
Auslösecharakteristik
C
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
32 A
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Sortiment
FAZ-RT

Technische Daten

Elektrisch
Normen und Bestimmungen
UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2
Bemessungsbetriebsspannung [Ue] [Ue]
277/480 Y V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
60 V DC
Bemessungsspannung nach IEC/EN 60947-2 [Un]
440 V AC
Bemessungsspannung nach UL [Un]
480Y/277 V AC
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Bemessungsschaltvermögen nach UL
10 (UL489) kA
Charakteristik
B, C, D
Selektivitätsklasse
3
LebensdauerLebensdauer [Betrieb]
> 20000
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
Mechanisch
Standardfrontabmessung
45 mm
Gehäusesockelmaß
105 mm
Einbaubreite je Pol
17.7 mm
Montage
IEC/EN 60715 Hutschiene
Schutzart
IP20, IP40 (wenn montiert)
Klemmen oben und unten
Doppelfunktionsklemmen
Klemmenschutz
Finger- und handrückensicher nach BGV A2
Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben
max. 2.4
UL:
#18-12 AWG: 2.4 Nm (21 lb-in)
#10-8 AWG: 2.8 Nm (25 lb-in)
#6 AWG: 4 Nm (36 lb-in) Nm
Einbaulage
Nach Bedarf

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
10.2 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+75 °C
linear, je +1 °C, führt zu einer Abnahme um 0,5 % der Strombelastbarkeit
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
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Auslösecharakteristik
C
Polzahl (gesamt)
3
Anzahl der abgesicherten Pole
3
Bemessungsstrom
32 A
Bemessungsspannung
415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
15 kA
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
70.5 mm
Schutzart (IP)
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 25 mm²

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-2; UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; CE marking
UL File No.
E235139
UL Category Control No.
DIVQ
CSA File No.
204453
CSA Class No.
1432-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, suitable as BCPD
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
≤ 32 A
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Kennlinien

Kennlinie
1220DIA-13
Durchlassenergie I2t
Charakteristik C (0,5 - 20 A), 277 V
Kennlinie
1220DIA-14
Charakteristik C (25 - 40 A), 240 V