Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
3-polet
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
Koblingsenheter for eksport til Nord-Amerika (UL sertifisert)
Nominell strøm [In]
15 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Sortiment
FAZ-NA
Tekniske data
Elektrisk
Standarder og bestemmelser
UL 489, CSA C22.2 nr. 5
IEC 60947-2
IEC 60947-2
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]
277/480 Y V AC
Måledriftsspenning [Ue]
60 V DC
Merkespenning i henhold til IEC/EN 60947-2 [Un]
440 V AC
Merkespenning i henhold til UL [Un]
480Y/277 V AC
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Frakoblingskapasitet i henhold til UL
14 (UL489) kA
Karakteristikk
B, C, D
Selektivitetsklasse
3
LevetidLevetid [Bryteroperasjoner]
> 20000
Energi-innmatingsretning
etter ønske
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Mål for kapslingssokkel
105 mm
Monteringsbredde per pol
17.7 mm
montasje
DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 (montert)
Klemmer oppe og nede
Skruestikke/løfteklemmer
Klemmebeskyttelse
finger-/håndtrykksikker etter BGV A2
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruene
max. 2.4
UL:
#18-12 AWG: 2.4 Nm (21 lb-in)
#10-8 AWG: 2.8 Nm (25 lb-in)
#6 AWG: 4 Nm (36 lb-in) Nm
UL:
#18-12 AWG: 2.4 Nm (21 lb-in)
#10-8 AWG: 2.8 Nm (25 lb-in)
#6 AWG: 4 Nm (36 lb-in) Nm
Monteringsposisjon
etter ønske
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
15 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
5.6 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+75 °C
lineært per +1 °C fører til 0,5 % akseptans for strømbærerkapasiteten
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Automatsikring (EC000042)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Utløsningskarakteristikk
C
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
15 Amp
Merkespenning
415 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui
440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp
4 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
0 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
0 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 230 V
15 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 400 V
15 Kilo-Amp
Spenningstype
AC
Frekvensområde
50 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse
3
Egnet for innfelt montasje
Nei
Medkoblende nulleder
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
3
Innbyggingsdybde
70.5 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 75 Grad Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25 Kvadratmillimeter
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 60947-2; UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; CE marking
UL File No.
E235139
UL Category Control No.
DIVQ
CSA File No.
204453
CSA Class No.
1432-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, suitable as BCPD
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
≤ 32 A
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center