Programma di fornitura

Assortimento
Contattori di potenza
Applicazione
Contattore miniaturizzato per motori e carichi ohmici
Sotto gamma
Contattori di potenza DILEM
Categoria d'uso
AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza
AC-3/AC-3e: motori a gabbia: avviamento, arresto durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso
0000SPC-571
Nota
Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3.
Testato anche in conformità con AC-3e.
Tipi di collegamento
Morsetti a vite
Descrizione
Con contatti ausiliari
Poli
a 3 poli
Corrente nominale d'impiego
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 40 °C [Ith =Ie]
22 A
Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4220V 230V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V 690 V [P]
3 kW
Equipaggiamento contatti
NA = norm. aperto
1 contatto NA
Simbolo circuitale
210S026
Note
Combinazione diodi-resistenza integrata nella bobina
utilizzo con
…DILEM
…DILE
Tensione di comando
24 V DC
Tipo di corrente AC/DC
Comando in corrente continua

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL,
Durata meccanica [Manovre]
20 x 106
Massima frequenza di manovrameccanica
9000 Man/h
Massima frequenza di manovraelettrica (contattori senza relè termico) [Manovre/h]
Pagina 05/070
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambientea giorno
-25 - +50 °C
Temperatura ambientein custodia
- 25 - 40 °C
Temperatura ambienteStoccaggioTemperatura ambiente magazzinaggio min.
-40 °C
Temperatura ambienteStoccaggioTemperatura ambiente magazzinaggio max.
+80 °C
Posizione di montaggio
facoltativa, tranne verticale con morsetti A1/A2 in basso
Posizione di montaggio
230K003
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msApparecchio base senza modulo contatti ausiliariContatti principali Contatto NA
10 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msApparecchio base senza modulo contatti ausiliariContatti ausiliari Contatto NC/Contatto NAContatto NA
8 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msApparecchio base con modulo contatti ausiliariContatto principale Contatto NAContatto NA
10 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msApparecchio base con modulo contatti ausiliariContatti ausiliari Contatto NA/Contatto NC
20/20 g
Grado di protezione
IP20
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Altitudine
max. 2000 mm
Peso
0.206 kg
Sezioni di collegamento circuiti ausiliari e circuiti principaliMorsetti a viteRigido
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Sezioni di collegamento circuiti ausiliari e circuiti principaliMorsetti a viteFlessibile con puntalino
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Sezioni di collegamento circuiti ausiliari e circuiti principaliMorsetti a viteA filo unico o a trefoli
18 - 14 AWG
Sezioni di collegamento circuiti ausiliari e circuiti principaliMorsetti a viteLunghezza di spelatura
8 mm
Sezioni di collegamento circuiti ausiliari e circuiti principaliMorsetti a viteVite di collegamento
M3.5
Sezioni di collegamento circuiti ausiliari e circuiti principaliMorsetti a viteCacciavite Pozidriv
2 Grandezza
Sezioni di collegamento circuiti ausiliari e circuiti principaliMorsetti a viteCacciavite a taglio
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Sezioni di collegamento circuiti ausiliari e circuiti principaliMorsetti a viteMax. forza di serraggio
1.2 Nm
Circuito principale
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di isolamento [Ui]
690 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]
690 V AC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140fra bobina e contatti
300 V AC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra i contatti
300 V AC
Potere di chiusura (cos ϕ secondo IEC/EN 60947)
110 A
Potere di apertura 220V 230V
90 A
Potere di apertura 380 V 400 V
90 A
Potere di apertura 500 V
64 A
Potere di apertura 660 V 690 V
42 A
Protezione contro cortocircuiti fusibile maxTipe ”2”, 500 V [gG/gL]
10 A
Protezione contro cortocircuiti fusibile maxTipe ”1”, 500 V [gG/gL]
20 A
Tensione alternata
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 50 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 55 °C [Ith =Ie]
19 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hzin custodia [Ith ]
16 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 HzNota
Per la massima temperatura ambiente consentita.
AC-1Corrente nominale d'impiegoCorrente termica convenzionale 1 poloNota
Per la massima temperatura ambiente consentita.
AC-1Corrente nominale d'impiegoCorrente termica convenzionale 1 poloa giorno [Ith ]
50 A
AC-1Corrente nominale d'impiegoCorrente termica convenzionale 1 poloin custodia [Ith ]
40 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 HzNota
Alla temperatura ambiente massima ammissibile (aperto)
Testato anche in conformità con AC-3e.
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz220V 230V [Ie]
9 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
9 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
9 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
9 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
6.4 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4.8 A
AC-3Potenza nominale assorbita [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]240 V [P]
2.5 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]415 V [P]
4.3 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]440 V [P]
4.6 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]500 V [P]
4 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 HzNota
Per la massima temperatura ambiente consentita.
AC-4Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz220V 230V [Ie ]
6.6 A
AC-4Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
5 A
AC-4Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
3.4 A
AC-4Potenza nominale assorbita [P]220V 230V [P]
1.5 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]240 V [P]
1.8 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]415 V [P]
3.1 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]440 V [P]
3.3 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]500 V [P]
3 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]660 V 690 V [P]
3 kW
Tensione continua
Corrente nominale d'impiego apertaDC-112 V [Ie]
20 A
Corrente nominale d'impiego apertaDC-124 V [Ie]
20 A
Corrente nominale d'impiego apertaDC-160 V [Ie ]
20 A
Corrente nominale d'impiego apertaDC-1110 V [Ie ]
20 A
Corrente nominale d'impiego apertaDC-1220 V [Ie ]
20 A
Sistema elettromagnetico
Sicurezza di tensioneComando in corrente continuaTensione di eccitazione
0.8 - 1.1
Potenza assorbitaComando in corrente continuaPotenza assorbita Eccitazione = Ritenuta
2.3 VA/W
Potenza assorbitaComando in corrente continuaNota
Tensione continua pura o raddrizzatori a ponte trifase
Durata di inserzione
100 % durata di inserzione
Tempi di manovra al 100 % UcContatti NATempo di chiusuraTempo di chiusura min.
26 ms
Tempi di manovra al 100 % UcContatti NATempo di chiusuraTempo di chiusura max.
35 ms
Tempi di manovra al 100 % UcContatti NATempo di aperturaTempo di apertura min.
15 ms
Tempi di manovra al 100 % UcContatti NATempo di aperturaTempo di apertura max.
25 ms
Tempi di manovra al 100 % UcContatti NATempo di chiusura con contatto ausiliario a montaggio frontale
70 ms
Tempi di manovra al 100 % UcTeleinvertitoriTempo di commutazione al 110 % UcTempo di commutazione min.
40 ms
Tempi di manovra al 100 % UcTeleinvertitoriTempo di commutazione al 110 % UcTempo di commutazione max.
50 ms
Tempi di manovra al 100 % UcTeleinvertitoriTempo d'arco a 690 V AC
12 ms
Perdite ohmiche (3 o 4 poli)
con Ith, 50 °C
4.4 W
con Ie secondo AC-3/400 V
0.9 W
Impedenza per polo
7.86 mΩ
Contatti ausiliari
Guida forzata degli organi di contatto secondo EN 60947-5-1 Allegato L, incluso modulo contatti ausiliari
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di isolamento [Ui]
690 V AC
Tensione nominale d'impiego [Ue]
600 V AC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra la bobina e i contatti
300 V AC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra i contatti ausiliari
300 V AC
Corrente nominale d'impiegoAC-15220 V 240 V [Ie]
6 A
Corrente nominale d'impiegoAC-15380 V 415 V [Ie]
3 A
Corrente nominale d'impiegoAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Corrente nominale d'impiegoDC L/R ≦ 15 msContatti in serie:1 [24 V]
2.5 A
Corrente nominale d'impiegoDC L/R ≦ 15 msContatti in serie:2 [60 V]
2.5 A
Corrente nominale d'impiegoDC L/R ≦ 15 msContatti in serie:3 [100 V]
1.5 A
Corrente nominale d'impiegoDC L/R ≦ 15 msContatti in serie:3 [220 V]
0.5 A
Corrente convenzionale termica [Ith ]
10 A
Sicurezza contro false manovre [Frequenza di guasto]
<10-8, < un guasto su 100 milioni di manovre
(con Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Durata dell'apparecchio Ue = 240 VAC-15 [Manovre]
0.2 x 106
Durata dell'apparecchio Ue = 240 VDCL/R = 50 ms: 2 contatti in serie a Ie = 0.5 A [Manovre]
0.15 x 106
Durata dell'apparecchio Ue = 240 VDCNota
Condizioni di inserzione e disinserzione secondo DC-13, L/R costanti secondo specifica
Resistenza al corto circuito senza saldatureOrgano di protezione max.con protezione contro corto circuiti
PKZM0-4
Resistenza al corto circuito senza saldatureProtezione contro cortocircuiti fusibile max500 V
6 A gG/gL
Resistenza al corto circuito senza saldatureProtezione contro cortocircuiti fusibile max500 V
10 A rapido
Dissipazione termica in condizioni di carico con Ith per contatto
1.1 W
Dati di potenza approvati
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase200 V
208 V
2 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase230 V
240 V
3 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase460 V
480 V
5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase575 V
600 V
5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase115 V
120 V
0.5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase230 V
240 V
1.5 HP
Potere d'interruzioneGeneral use
15 A
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente alternata
A600
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente continua
P300
Contatti ausiliariGeneral UseAC
600 V
Contatti ausiliariGeneral UseAC
10 A
Contatti ausiliariGeneral UseDC
250 V
Contatti ausiliariGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fusibile
45 A

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
9 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0.3 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0.9 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
2.3 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+50 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / contatore di potenza per commutazione di corrente alternata (EC000066)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Contattore (Ns) / Contattore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 - 24 V
tipo di tensione per l’azionamento
DC
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V
22 A
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V
9 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
4 kW
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
6.6 A
potenza d’esercizio nominale per AC-4, 400 V
3 kW
potenza di esercizio nominale NEMA
3.7 kW
adatto per installazione in serie
no
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
1
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
0
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
numero di contatti di apertura, contatti principali
0
numero di contatti di chiusura, contatti principali
3

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Curve caratteristiche

210O006
Accessori
1: Relè termici
2: Circuito di protezione
3: Moduli contatti ausiliari
Custodia ad isolamento totale
Caratteristica
2100DIA-7
Motori a gabbia
Caratteristica del servizio
Inserzione: da fermo:
Disinserzione: durante il funzionamento normale
Sollecitazione elettrica
Inserzione:corrente nominale motore fino a 6 x
Disinserzione:corrente nominale motore fino a 1 x
Categoria di utilizzazione
100 % AC-3
Applicazioni tipiche
Compressori
Ascensori
Miscelatori
Pompe
Scale mobili
Agitatori
Ventilatori
Nastri trasportatori
Centrifughe
Sportelli
Elevatori a tazze
Impianti di climatizzazione
Comandi normali su macchine di lavorazione varie
Caratteristica
2100DIA-8
Condizioni di manovra estreme
Motori a gabbia
Caratteristica del servizio
Comando ad impulso, frenatura a controcorrente, inversione
Sollecitazione elettrica
Inserzione:corrente nominale motore fino a 6 x
Disinserzione:corrente nominale motore fino a 6 x
Categoria di utilizzazione
100 % AC-4
Applicazioni tipiche
Macchine da stampa
Trafilatrici
Centrifughe
Azionamenti speciali su macchine utensili per lavorazioni varie
Caratteristica
210U038
Servizio per utilizzatori non a motore a 3 poli, a 4 poli
Caratteristica del servizio
Carico non o debolmente induttivo
Sollecitazione elettrica
Inserzione: corrente nominale 1 x
Disinserzione:corrente nominale 1 x
Categoria di utilizzazione
100 % AC-1
Applicazioni tipiche
Riscaldamento elettrico
Caratteristica
210U039
Carico di breve durata 3 poli
Tempo di pausa tra due sollecitazioni: 15 minuti

Dimensioni

210X011
210X007
2DILE-… + MVDILE + …DILE
2DILE-…-G + MVDILE + …DILE
210X007
2DILE-… + MVDILE + …DILE
2DILE-…-G + MVDILE + …DILE
210X005
2DILE-… + MVDILE
2DILE-…-G + MVDILE