Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
1-polet
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
Koblingsenheter for eksport til Nord-Amerika (UL sertifisert)
Nominell strøm [In]
16 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Sortiment
FAZ-NA

Tekniske data

Elektrisk
Standarder og bestemmelser
UL 489, CSA C22.2 nr. 5
IEC 60947-2
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]
277/480 Y V AC
Måledriftsspenning [Ue]
60 V DC
Merkespenning i henhold til IEC/EN 60947-2 [Un]
254 V AC
Merkespenning i henhold til UL [Un]
277 V AC
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Frakoblingskapasitet i henhold til UL
14 (UL489) kA
Karakteristikk
B, C, D
Selektivitetsklasse
3
LevetidLevetid [Bryteroperasjoner]
> 20000
Energi-innmatingsretning
etter ønske
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Mål for kapslingssokkel
105 mm
Monteringsbredde per pol
17.7 mm
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
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruene
max. 2.4
UL:
#18-12 AWG: 2.4 Nm (21 lb-in)
#10-8 AWG: 2.8 Nm (25 lb-in)
#6 AWG: 4 Nm (36 lb-in) Nm
Monteringsposisjon
etter ønske

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
16 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
2.1 W
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
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Utløsningskarakteristikk
C
Poltall (totalt)
1
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
16 Amp
Merkespenning
240 Volt
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
15 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 400 V
15 Kilo-Amp
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
IEC/EN 60947-2; UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; CE marking
UL File No.
E235139
UL Category Control No.
DIVQ
CSA File No.
204453
CSA Class No.
1432-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, suitable as BCPD
Suitable for
Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
Yes
Max. Voltage Rating
≤ 32 A
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Karakteristikk
1220DIA-13
Gjennomslipp energi I2t
Karakteristikk C (0,5 - 20 A), 277 V
Karakteristikk
1220DIA-14
Karakteristikk C (25 - 40 A), 240 V