Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Trennwand (Schaltschrank) (EC002525)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Wand (Schaltschrank) / Trennwand (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
600 mm
Höhe
40 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0
Mit Kabeleinführung
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0
Mit Schloss
nein
Bauform
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a
ja
Für innere Unterteilung Form 2b
ja
Für innere Unterteilung Form 3a
ja
Für innere Unterteilung Form 3b
ja
Für innere Unterteilung Form 4a
ja
Für innere Unterteilung Form 4b
ja
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center