102052 XSDFCC2006
Anschlussraumtür, F, geschlossen, IP55, für HxB=2000x600mm, grau
Anschlussraumtür für Festeinbau-Abgangsfelder mit einem Kabelanschlußraum mit einer Breite von 600mm, die Tür ist komplett geschlossen und mit einer zwei Komponenten Polyuritan Schaumdichtung ausgestattet, somit für Schränke mit Schutzart bis zu IP55 einzusetzen. Die Tür ist standardmäßig mit unserem Standard Schloss für 3mm Doppelbart Betätigung ausgestattet. Das Standard Schloss kann durch ein Schwenkhebel betätigtes Verschlusssystem ersetzt werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Ausführung
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
nein
Breite
610 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
2000 mm
EMV-Ausführung
ja
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
grau
Schutzart (IP)
IP55
Schutzart (NEMA)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center