Technische Daten nach ETIM 7.0

Energieverteilsysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Hauptleitungsklemme (EC000275)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilsystem/Schaltanlage / Hauptleitungsklemme (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])
Polzahl
1
Nennstrom
63 A
Anschlussart
schraubenlos
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Anschlüsse gesamt
54
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²
42
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²
12
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse < AWG 6
0
Anzahl der Anschlüsse AWG 6
0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4
0
Anzahl der Anschlüsse AWG 2
0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0
0
Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil
0
Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil
0
Berührungssicher
ja
Höhe
100 mm
Breite
250 mm
Tiefe
40 mm