Программа поставок

Принадлежности
Адаптеры магистральной шины
Сертифицировано согласно UL 508
Для установки на медных плоских шинах с расстоянием до центра шины 60 мм, подходит для шин толщиной 5 мм и 10 мм
расчетный рабочий ток 63 A
Для прямого пускателя
Применяемое для
Адаптеры магистральной шины PKZ2
Номинальное напряжение [Ue]
690 В
Расчетный рабочий ток [Ie]
63 A
Сечение кабеля
AWG 8
(10 mm²)
Ширина адаптера
72 мм
Длина адаптера
260 мм
Монтажный профиль
2 Количество
Ширина адаптера
72 мм
Применяемое для
PKZM4, PKE65 + DILM(C)17
PKZM4, PKE65 + DILM(C)25
PKZM4, PKE65 + DILM(C)32
PKZM4, PKE65 + DILM(C)40
PKZM4, PKE65 + DILM(C)50
PKZM4, PKE65 + DILM(C)65

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
63 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
6.9 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar adapter (EC001531)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Busbar trunking system (LV circuitry) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Mounting rail armament
2 mounting rails
Type of electric connection
Round conductor
Rated current In
63 A
Min. busbar thickness
5 mm
Max. busbar thickness
10 mm
Width of the adapter
72 mm
Rail width
35 mm
Busbar distance
60 mm

Апробации

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC

Размеры

1210DIM-35