Program dostaw

Akcesoria
Adapter na szyny zbiorcze
dopuszczenie zgodnie z UL 508
Nadaje się do zabudowy na szynach płaskich CU o odstępie od środka szyny 60 mm, o grubości szyny od 5 mm do 10 mm
Znamionowy prąd pracy 63 A
Do rozrusznika bezpośredniego
Stosowane do
Adapter na szyny zbiorcze PKZ2
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
63 A
Przekrój przewodu
AWG 8
(10 mm²)
Szerokość adaptera
72 mm
Długość adaptera
260 mm
Szyna montażowa
2 Ilość
Szerokość adaptera
72 mm
Stosowane do
PKZM4, PKE65 + DILM(C)17
PKZM4, PKE65 + DILM(C)25
PKZM4, PKE65 + DILM(C)32
PKZM4, PKE65 + DILM(C)40
PKZM4, PKE65 + DILM(C)50
PKZM4, PKE65 + DILM(C)65

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
6.9 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Adapter do montażu na szynach zbiorczych (EC001531)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozdzielnica szynowa (niskiego napięcia) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Wyposażenie w szyny nośne
Dwie szyny nośne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód okrągły
Prąd znamionowy In
63 A
Minimalna grubość szyny
5 mm
Maksymalna grubość szyny
10 mm
Szerokość adaptera
72 mm
Długość szyny
35 mm
Rozstaw osi szyn
60 mm

Aprobaty

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC

Wymiary

1210DIM-35