Leveringsprogram
Tilbehør
Samleskinneadapter
Godkjent etter UL 508
Til montering på CU-flatskinner med 60 mm senterlinje-mellomrom, egnet for 5 mm og 10 mm skinnetykkelse
Nominell strøm 63 A
For DOL-starter
Til montering på CU-flatskinner med 60 mm senterlinje-mellomrom, egnet for 5 mm og 10 mm skinnetykkelse
Nominell strøm 63 A
For DOL-starter
kan brukes for
Samleskinneadapter PKZ2
Måledriftsspenning [Ue]
690 V
Nominell strøm [Ie]
63 A
Ledningstverrsnitt
AWG 8
(10 mm²)
(10 mm²)
Adapterbredde
72 mm
Adapterlengde
260 mm
Monteringsskinne
2 Antall
Adapterbredde
72 mm
kan brukes for
PKZM4, PKE65 + DILM(C)17
PKZM4, PKE65 + DILM(C)25
PKZM4, PKE65 + DILM(C)32
PKZM4, PKE65 + DILM(C)40
PKZM4, PKE65 + DILM(C)50
PKZM4, PKE65 + DILM(C)65
PKZM4, PKE65 + DILM(C)25
PKZM4, PKE65 + DILM(C)32
PKZM4, PKE65 + DILM(C)40
PKZM4, PKE65 + DILM(C)50
PKZM4, PKE65 + DILM(C)65
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
6.9 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Startapparater (EG000017) / Samleskinneadapter (EC001531)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Busbar trunking system (LV circuitry) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Montasjeskinneutstyr
2 bæreskinner
Type strømtilkobling
Rundleder
Merkestrøm In
63 Amp
Min. strømskinnetykkelse
5 Millimeter
Maks strømskinnetykkelse
10 Millimeter
Adapterbredde
72 Millimeter
Skinnebredde
35 Millimeter
Skinneavstand
60 Millimeter
Godkjenninger
Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center