Dodavatelský program

Příslušenství
Sběrnicový adaptér
Certifikace podle UL 508
K montáži na měděné přípojnice s roztečí středů 60 mm, pro tloušťky sběrnic 5 mm a 10 mm
Jmenovitý povozní proud 63 A
Pro přímou spouštěčovou kombinaci
Použitelné pro
Sběrnicový adaptér PKZ2
jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V
Jmenovitý proud [Ie]
63 a
Průřez vedení
AWG 8
(10 mm²)
Šířka adaptéru
72 mm
Délka adaptéru
260 mm
Přístrojová lišta DIN
2 Počet
Šířka adaptéru
72 mm
Použitelný pro
PKZM4, PKE65 + DILM(C)17
PKZM4, PKE65 + DILM(C)25
PKZM4, PKE65 + DILM(C)32
PKZM4, PKE65 + DILM(C)40
PKZM4, PKE65 + DILM(C)50
PKZM4, PKE65 + DILM(C)65

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
63 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
6.9 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar adapter (EC001531)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kolejnicový rozvod (nízkonapetové) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Mounting rail armament
2 mounting rails
Type of electric connection
Round conductor
Rated current In
63 A
Min. busbar thickness
5 mm
Max. busbar thickness
10 mm
Width of the adapter
72 mm
Rail width
35 mm
Busbar distance
60 mm

aprobace,

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC

Rozměry

1210DIM-35