Программа поставок

Принадлежности
Адаптеры магистральной шины
Для установки на медных плоских шинах с расстоянием до центра шины 60 мм, подходит для шин толщиной 5 мм и 10 мм
расчетный рабочий ток 32 A
для реверсивный пускатель
Применяемое для
Адаптеры магистральной шины PKZ0, PKE
Номинальное напряжение [Ue]
690 В
Расчетный рабочий ток [Ie]
32 A
Сечение кабеля
AWG 10
(6 mm²)
Ширина адаптера
90 мм
Длина адаптера
200 мм
Монтажный профиль
3 Количество
Ширина адаптера
90 мм
Применяемое для
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)17-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)25-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)32-01
указания
В комбинации с отдельными компонентами PKZM0, PKE и DILM используйте электрический контактный модуль PKZM0 XM32DE и комплект реверсивного подключения DILM 32-XRL.
Полностью смонтированная и испытанная комбинация с MSC-R...

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
32 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
2.4 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar adapter (EC001531)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Busbar trunking system (LV circuitry) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Mounting rail armament
2 mounting rails
Type of electric connection
3 conductors AWG 10
Rated current In
32 A
Min. busbar thickness
5 mm
Max. busbar thickness
10 mm
Width of the adapter
90 mm
Rail width
35 mm
Busbar distance
60 mm

Апробации

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC

Размеры

1210DIM-91