Program dostaw

Akcesoria
Adapter na szyny zbiorcze
Nadaje się do zabudowy na szynach płaskich CU o odstępie od środka szyny 60 mm, o grubości szyny od 5 mm do 10 mm
Znamionowy prąd pracy 32 A
Do startera nawrotnego
Stosowane do
Adapter na szyny zbiorcze PKZ0, PKE
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
32 A
Przekrój przewodu
AWG 10
(6 mm²)
Szerokość adaptera
90 mm
Długość adaptera
200 mm
Szyna montażowa
3 Ilość
Szerokość adaptera
90 mm
Stosowane do
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)17-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)25-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)32-01
Uwagi
W połączeniu z pojedynczymi elementami PKZM0, PKE i DILM należy stosować moduł stycznikowy PKZM0 XM32DE i komplet okablowania układu nawrotnego DILM 32-XRL.
Kompletnie zmontowane i przetestowane w połączeniu z urządzeniami MSC-R...

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
32 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
2.4 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Adapter do montażu na szynach zbiorczych (EC001531)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozdzielnica szynowa (niskiego napięcia) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Wyposażenie w szyny nośne
Dwie szyny nośne
Rodzaj połączenia elektrycznego
3 przewody AWG 10
Prąd znamionowy In
32 A
Minimalna grubość szyny
5 mm
Maksymalna grubość szyny
10 mm
Szerokość adaptera
90 mm
Długość szyny
35 mm
Rozstaw osi szyn
60 mm

Aprobaty

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC

Wymiary

1210DIM-91