Leveringsprogramma

Toebehoren
Railsysteemadapter
Voor de opbouw op CU-vlakke rail met 60 mm rail-hartafstand, voor 5 mm en 10 mm raildikte geschikt
Nominale bedrijfsstroom 32 A
Voor omkeerstarters
Toepasbaar voor
Railsysteemadapter PKZ0, PKE
nominale bedrijfsspanning [Ue]
690 V
nominale bedrijfsstroom [Ie]
32 A
Aderdiameter
AWG 10
(6 mm²)
adapterbreedte
90 mm
Adapterlengte
200 mm
Montagerail
3 Aantal
adapterbreedte
90 mm
Toepasbaar voor
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)17-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)25-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)32-01
aanwijzingen
Gebruik in combinatie met afzonderlijke componenten PKZM0, PKE en DILM, de elektrische contactmodule PKZM0 XM32DE en de omkeerbedradingsset DILM 32-XRL.
Volledig gemonteerde en geteste combinatie met MSC-R…

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
32 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
2.4 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Stroomrailadapter (EC001531)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Railverdeling (LS) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Draagrailuitrusting
2 draagrails
Uitvoering elektrische aansluiting
3 leidingen AWG 10
Nom. (meet)stroom In
32 Amp
Min. stroomraildikte
5 Millimeter
Max. stroomraildikte
10 Millimeter
Adapterbreedte
90 Millimeter
Breedte rail
35 Millimeter
Hartafstand rail
60 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC

Afmetingen

1210DIM-91