Leveringsprogram

Tilbehør
Samleskinneadapter
Til montering på CU-flatskinner med 60 mm senterlinje-mellomrom, egnet for 5 mm og 10 mm skinnetykkelse
Nominell strøm 32 A
For vendestarter
kan brukes for
Samleskinneadapter PKZ0, PKE
Måledriftsspenning [Ue]
690 V
Nominell strøm [Ie]
32 A
Ledningstverrsnitt
AWG 10
(6 mm²)
Adapterbredde
90 mm
Adapterlengde
200 mm
Monteringsskinne
3 Antall
Adapterbredde
90 mm
kan brukes for
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)17-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)25-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)32-01
Merknader
I kombinasjon med enkeltkomponenter PKZM0, PKE og DILM brukes elektrisk kontaktmodul PKZM0 XM32DE og reverseringskoblingssett DILM 32-XRL.
Komplett montert og testet kombinasjon med MSC-R ...

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
32 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
2.4 W
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
+55 °C
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
Startapparater (EG000017) / Samleskinneadapter (EC001531)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Busbar trunking system (LV circuitry) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Montasjeskinneutstyr
2 bæreskinner
Type strømtilkobling
3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In
32 Amp
Min. strømskinnetykkelse
5 Millimeter
Maks strømskinnetykkelse
10 Millimeter
Adapterbredde
90 Millimeter
Skinnebredde
35 Millimeter
Skinneavstand
60 Millimeter

Godkjenninger

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC

Dimensjoner

1210DIM-91