Dodavatelský program

Příslušenství
Sběrnicový adaptér
K montáži na měděné přípojnice s roztečí středů 60 mm, pro tloušťky sběrnic 5 mm a 10 mm
Jmenovitý povozní proud 32 A
Pro reverzační spouštěčovou kombinaci
Použitelné pro
Sběrnicový adaptér PKZ0, PKE
jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V
Jmenovitý proud [Ie]
32 a
Průřez vedení
AWG 10
(6 mm²)
Šířka adaptéru
90 mm
Délka adaptéru
200 mm
Přístrojová lišta DIN
3 Počet
Šířka adaptéru
90 mm
Použitelný pro
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)17-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)25-01
PKZM0, PKE + 2 x DILM(C)32-01
Poznámky
V kombinaci s jednotlivými součástmi PKZM0, PKE a DILM použijte elektrický kontaktní modul PKZM0 XM32DE a reverzní kabelážní sadu DILM 32-XRL.
Kompletně namontovaná a vyzkoušená kombinace s MSC-R...

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
32 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
2.4 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar adapter (EC001531)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kolejnicový rozvod (nízkonapetové) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Mounting rail armament
2 mounting rails
Type of electric connection
3 conductors AWG 10
Rated current In
32 A
Min. busbar thickness
5 mm
Max. busbar thickness
10 mm
Width of the adapter
90 mm
Rail width
35 mm
Busbar distance
60 mm

aprobace,

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
E300273
UL Category Control No.
NMTR; NMTR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Max. Voltage Rating
600 V AC

Rozměry

1210DIM-91