101452 BBA0-32
Adapter na szyny zbiorcze, 45 mm, 32 A, Szyna montażowa: 2
Alternate Catalog No.
BBA0-32
45mm adapter na szyny zbiorcze do 60mm systemu szyny zbiorczej, dwie szyny nośne, trzy odpowiednio dobrane przewody (AWG10 / 6mm²) umożliwiające podłączenie do aparatu łączeniowego, zastosowanie do wyłącznika ochronnego silnika PKZM0, PKE i starter bezpośredni/ MSC-D(E)(A) ze stycznikiem mocy DILM17 do DILM32, znamionowy prąd pracy: 32A
Program dostaw
Akcesoria
Adapter na szyny zbiorcze
Nadaje się do zabudowy na szynach płaskich CU o odstępie od środka szyny 60 mm, o grubości szyny od 5 mm do 10 mm
Znamionowy prąd pracy 32 A
Do rozrusznika bezpośredniego
Znamionowy prąd pracy 32 A
Do rozrusznika bezpośredniego
Stosowane do
Adapter na szyny zbiorcze PKZ0, PKE
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
32 A
Przekrój przewodu
AWG 10
(6 mm²)
(6 mm²)
Szerokość adaptera
45 mm
Długość adaptera
200 mm
Szyna montażowa
2 Ilość
Szerokość adaptera
45 mm
Stosowane do
PKZM0, PKE + DILM(C)17
PKZM0, PKE + DILM(C)25
PKZM0, PKE + DILM(C)32
PKZM0, PKE + DILM(C)25
PKZM0, PKE + DILM(C)32
Uwagi
W połączeniu z pojedynczymi elementami PKZM0, PKE i DILM należy stosować moduł stycznikowy PKZM0 XM32DE.
Kompletnie zmontowane i przetestowane w połączeniu z urządzeniami MSC-D...
Kompletnie zmontowane i przetestowane w połączeniu z urządzeniami MSC-D...
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
32 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
2.4 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar adapter (EC001531)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozdzielnica szynowa (niskiego napięcia) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Mounting rail armament
2 mounting rails
Rodzaj połączenia elektrycznego
3 conductors AWG 10
Prąd znamionowy In
32
Min. busbar thickness
5
Max. busbar thickness
10
Width of the adapter
45
Szerokość szyny
35
Busbar distance
60
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center