Leveringsprogram
Tilbehør
Samleskinneadapter
Til montering på CU-flatskinner med 60 mm senterlinje-mellomrom, egnet for 5 mm og 10 mm skinnetykkelse
Nominell strøm 32 A
For DOL-starter
Nominell strøm 32 A
For DOL-starter
kan brukes for
Samleskinneadapter PKZ0, PKE
Måledriftsspenning [Ue]
690 V
Nominell strøm [Ie]
32 A
Ledningstverrsnitt
AWG 10
(6 mm²)
(6 mm²)
Adapterbredde
45 mm
Adapterlengde
200 mm
Monteringsskinne
2 Antall
Adapterbredde
45 mm
kan brukes for
PKZM0, PKE + DILM(C)17
PKZM0, PKE + DILM(C)25
PKZM0, PKE + DILM(C)32
PKZM0, PKE + DILM(C)25
PKZM0, PKE + DILM(C)32
Merknader
I kombinasjon med enkeltkomponentene PKZM0, PKE og DILM brukes elektrisk kontaktmodul PKZM0 XM32DE.
Komplett montert og testet kombinasjon med MSC-D ...
Komplett montert og testet kombinasjon med MSC-D ...
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
32 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
2.4 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Samleskinneadapter (EC001531)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Busbar trunking system (LV circuitry) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Montasjeskinneutstyr
2 bæreskinner
Type strømtilkobling
3 ledninger, AWG 10
Merkestrøm In
32
Min. strømskinnetykkelse
5
Maks strømskinnetykkelse
10
Adapterbredde
45
Skinnebredde
35
Skinneavstand
60
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
EU
-
Dokumenter
UK
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center