101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
Таймер для DILM, 200-240 В AC, 0,1-100 c, с задержкой
Alternate Catalog No.
XTCEXTEEC11B
Модуль времени, с задержкой включения, комбинирование со вспомогательными контактами верхней установки невозможно, Включая схемы защиты, С возможностью переключения диапазонов времени, Ассортимент: Дополнительное оснащение, Диапазон времени: с возможностью переключения, 0,05 - 1 с, 0,5 - 10 с, 5 - 100 с, установочное положение: любое, кроме подвешенного, Класс защиты: IP20, Вес: 0.08 кг, Применяемое для: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Стандарты и положения DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Программа поставок
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Модули времени
Описание
с задержкой включения
комбинирование со вспомогательными контактами верхней установки невозможно
Включая схемы защиты
С возможностью переключения диапазонов времени
комбинирование со вспомогательными контактами верхней установки невозможно
Включая схемы защиты
С возможностью переключения диапазонов времени
US
200 - 240 V AC 50/60 Hz
Диапазон времени
с возможностью переключения
0,05 - 1 с
0,5 - 10 с
5 - 100 с
0,05 - 1 с
0,5 - 10 с
5 - 100 с
Применяемое для
DILM7 - DILM38
DILMP20
DILMP32-DILMP45
DILA
DILMF7
DILMF11
DILMF14
DILMF25
DILMF32
DILMP20
DILMP32-DILMP45
DILA
DILMF7
DILMF11
DILMF14
DILMF25
DILMF32
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и положения
DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службыРабота от перем. тока [Переключения]
3 x 106
Механический срок службыУправляется постоянным током DC [Переключения]
3 x 106
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +60 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Температура окружающей средыХранение
- 40 - 80 °C
установочное положение
любое, кроме подвешенного
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсЗамыкающие контакты
6 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсРазмыкающие контакты
6 g
Класс защиты
IP20
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Вес
0.08 кг
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения соединенияОдно- или многожильный
18 - 14 AWG
Соединительный винт
M3,5
Отвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
Стандартная отвёртка
0.8 x 5.5
1 x 6 мм
1 x 6 мм
макс. начальный пусковой момент
1.2 Нм
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
250 В
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC-13 Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [24 В]
1 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC-13 Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [60 В]
0.2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC-13 Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [110 В]
0.2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC-13 Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [220 В]
0.1 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC Л/П ≦ 50 мсКонтакты в серии:1 [24 В]
1 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC Л/П ≦ 50 мсКонтакты в серии:1 [60 В]
0.2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC Л/П ≦ 50 мсКонтакты в серии:1 [110 В]
0.2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC Л/П ≦ 50 мсКонтакты в серии:1 [220 В]
0.1 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC-13 Л/П ≦ 300 мсКонтакты в серии:1 [24 В]
1 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC-13 Л/П ≦ 300 мсКонтакты в серии:1 [60 В]
0.2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC-13 Л/П ≦ 300 мсКонтакты в серии:1 [110 В]
0.2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 DC-13 Л/П ≦ 300 мсКонтакты в серии:1 [220 В]
0.1 A
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и вспомогательными контактами
250 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
250 В перем. тока
обычный термический ток [Ith]
4 A
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниямакс. предохранитель
4 A gG/gL
Механические приводы
Безопасность по напряжениюНапряжение натяженияРабота от перем. тока [втягивание]
0.85 - 1.1 x Uc
Безопасность по напряжениюНапряжение натяженияУправляется постоянным током DC [втягивание] [втягивание]
0.7 - 1.2 x Uc
потребляемая мощность60 °C [Удержание]
2 VA
потребляемая мощностьРабота от перем. тока [Удержание]
1.8 W
Продолжительность включения
100 % продолжительность включения
максимальная частота коммутациймакс. частота коммутаций
3600 S/h
максимальная частота коммутацийкомбинируется со вспомогательным контактом
360 S/h
обычный термический ток Ith = Ie AC-1с задержкой включения
< 50 мс
обычный термический ток Ith = Ie AC-1Задержка выключения
< 200 мс
Работа от перем. тока, 50 Гц [Отклонение]
< 5 %
Время повторной готовности (после истечения 100% времени задержки)
70 мс
Время изменения контактаDILM32-XTEE11/DILM32-XTED11 [tu]
10 мс
Время изменения контактаDILM32-XTEY20 [tu]
50 мс
указания
Указания
Для расчётного рабочего тока DC-13 действует правило: условия включения и выключения по DC-13, Л/П постоянно в соответствии с данными
Для защиты от короткого замыкания макс. плавкого предохранителя действует правило: диаграммы зависимости тока от времени согласно вкладышу "Плавкие предохранители" (по запросу)
Для напряжения трогания при воздействии постоянного тока действует правило: Только постоянное напряжение, трёхфазный мостовой выпрямитель или выровненное выпрямление двухполупериодной мостовой схемы
Для защиты от короткого замыкания макс. плавкого предохранителя действует правило: диаграммы зависимости тока от времени согласно вкладышу "Плавкие предохранители" (по запросу)
Для напряжения трогания при воздействии постоянного тока действует правило: Только постоянное напряжение, трёхфазный мостовой выпрямитель или выровненное выпрямление двухполупериодной мостовой схемы
Опробованные рабочие характеристики
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
B300
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
R300
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
240 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
5 A
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
24 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
5 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаМакс. предохранитель
125 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикамакс. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.Макс. предохранитель
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.макс. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.Макс. предохранитель
125/125 Class J A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.макс. CB
50/32 A
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
1.8 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Relays (EG000019) / Timer block (EC002060)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Timer block attachment (ecl@ss10.0.1-27-37-13-08 [ACN996011])
Switching function
Operating delayed
Setting time
0.05 - 100 s
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as change-over contact
0
Operating principle
Electronic
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center