Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Moduły czasowe
Opis
Możliwość przełączania zakresów czasu
Z układami ochronnymi
nie można łączyć z modułami wyłączników modułowych do zabudowy
o opóźnionym zadziałaniu
US
24 V AC/DC
Przedział czasu
5 - 100 s
0,5 - 10 s
0,05 - 1 s
z przełączaniem
Stosowane do
DILMF32
DILMF25
DILMF14
DILMF11
DILMF7
DILA
DILMP32-DILMP45
DILMP20
DILM7 - DILM38

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia]
3 x 106
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
3 x 106
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Położenie montażowe
dowolna, poza wiszącą
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msZestyk zwierny
6 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msStyk rozwierny
6 g
Stopień ochrony
IP20
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Ciężar
0.08 kg
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
2 x (0,75 - 1,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
2 x (0,75 - 1,5)
1 x (0,75 - 1,5) mm2
Przekrój doprowadzeńDrut lub linka
18 - 14 AWG
Śruba przyłączeniowa
M3,5
Śrubokręt pozidriv
2 Wielkość
Śrubokręt do śrub o łbie rowkowym
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
maks. moment dokręcenia
1.2 Nm
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
250 V
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [24 V]
1 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [60 V]
0.2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [110 V]
0.2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [220 V]
0.1 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:1 [24 V]
1 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:1 [60 V]
0.2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:1 [110 V]
0.2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC L/R ≦ 50 msTory prądowe w szeregu:1 [220 V]
0.1 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 300 msTory prądowe w szeregu:1 [24 V]
1 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 300 msTory prądowe w szeregu:1 [60 V]
0.2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 300 msTory prądowe w szeregu:1 [110 V]
0.2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 300 msTory prądowe w szeregu:1 [220 V]
0.1 A
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami pomocniczymi
250 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
250 V AC
konwencjonalny prąd termiczny [Ith]
4 A
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaBezpiecznik topikowy
4 A gG/gL
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaNapięcie przyciąganiaz uruchamianiem AC [Przyciąganie]
0.85 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaNapięcie przyciąganiaz uruchamianiem DC [Przyciąganie] [Przyciąganie]
0.7 - 1.2 x Uc
Pobór mocy60°C [Zatrzymanie]
2 VA
Pobór mocyz uruchamianiem AC [Zatrzymanie]
1.8 W
Czas załączenia
100 % ED
maksymalna częstotliwość załączaniamax. częstotliwość załączania
3600 S/h
maksymalna częstotliwość załączaniado łączenia z modułem wyłącznika pomocniczego
360 S/h
konwencjonalny prąd termiczny Ith = Ie AC-1O opóźnionym załączeniu
< 50 ms
konwencjonalny prąd termiczny Ith = Ie AC-1O opóźnionym odpadaniu
< 200 ms
Uruchamianie AC 50 Hz [Odchylenie]
< 5 %
Czas gotowości do powtórzenia (po upłynięciu 100% czasu opóźnienia)
70 ms
Czas zmiany zestykuDILM32-XTEE11/DILM32-XTED11 [tu]
10 ms
Czas zmiany zestykuDILM32-XTEY20 [tu]
50 ms
Uwagi
Wskazówki
Dla napięcia przyciągania pracy DC obowiązuje: samo napięcie stałe, prostownik mostkowy prądu trójfazowego lub prostownik mostkowy pełnookresowy z wygładzonym przepływem prądu
Dla odporności na zwarcia, maks. bezpiecznik topikowy, obowiązuje: krzywe charakterystyki czasu/prądu zgodnie z formularzem „Bezpieczniki topikowe” (na zamówienie)
Dla znamionowego prądu pracy DC-13 obowiązuje: warunki włączania i wyłączania zawsze zgodnie z DC-13, L/R stale zgodnie z danymi
Atestowane parametry mocy
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
B300
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
R300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
240 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
5 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
24 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
5 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
125/125 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. CB
50/32 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
1.8 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Relays (EG000019) / Timer block (EC002060)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Timer block attachment (ecl@ss10.0.1-27-37-13-08 [ACN996011])
Funkcja przełączająca
Operating delayed
Setting time
0.05 - 100
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków przełącznych
0
Zasada działania
Elektroniczny

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified