101385 SDAINLM55(400V50HZ)
Sterdriehoek-schakelaarcombinatie, 30kW/400V/AC3
Alternate Catalog No.
XTSD055C10N
sterdriehoek-schakelaarcombinatie, Toepassing: Schakelaarcombinaties voor de motorstart in sterdriehoek, Schakelfrequentie: max. 30 starts/uur, Toebehoren: Sterdriehoekcombinaties SDAINL, Gebruikscategorie: AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, Nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: Ie= 55 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 15 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 500 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 30 kW, max. omschakeltijd: 20 s, Bedieningsspanning: 400 V 50 Hz, Stroomtype AC/DC: wisselstroombekrachtiging, componenten van de combinatie netschakelaar Q11: DILM32-10, + DILA-XHI20, driehoekschakelaar Q15: DILM32-01, + DILA-XHI20 type, sterschakelaar Q13: DILM25-01, + DILA-XHI20 type, tijdrelais K1: ETR4-51 type, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd.
Leveringsprogramma
Assortiment
Schakelaarcombinaties
Toepassing
Schakelaarcombinaties voor de motorstart in sterdriehoek
Toebehoren
Sterdriehoekcombinaties SDAINL
Gebruikscategorie
AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd.
IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd.
Beschrijving
Schakelfrequentie: max. 30 starts/uur
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]
AC-3380 V 400 V [Ie]
55 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
15 kW
AC-3380 V 400 V [P]
30 kW
AC-3500 V [P]
37 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
max. omschakeltijd
< 20 s
Bedieningsspanning
400 V 50 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
componenten van de combinatie
netschakelaar Q11
DILM32-10
+ DILA-XHI20 type
+ DILA-XHI20 type
driehoekschakelaar Q15
DILM32-01
+ DILA-XHI20 type
+ DILA-XHI20 type
sterschakelaar Q13
DILM25-01
+ DILA-XHI20 type
+ DILA-XHI20 type
tijdrelais K1
ETR4-51 type
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
55 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
6 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
17.9 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
4.7 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Automatische sterdriehoekschakelaar (EC000010)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Beveiligingscombinatie (ecl@ss10.0.1-27-37-10-09 [AGZ572014])
Functie
Ster-driehoek magneetschakelaar
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
400 - 400 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
55 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
30 Kilowatt
Nom. vermogen NEMA
0 Kilowatt
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (IP)
IP00
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
-
(Web)
-
Instruction Leafletformer AWA2100-2139(PDF, 05/2018, Language independent)
-
Instruction Leafletformer AWA2100-2286(PDF, 04/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center