101249 PLI-B10/1
Przełącznik LS, 10A, 1b, B-Char, AC
Wskaźnik położenia styków czerwony zielony, dwa zaciski wtykowe po stronie wyjścia, beznarzędziowy zacisk jednożyłowych przewodów, łatwe rozpinanie zacisków wtykowych za pomocą śrubokręta, narzędzie pomocnicze do zacisków - ochrona przed przebiciem na dole, trzypołożeniowa zasuwa zatrzaskowa - pozwala na demontaż z istniejącego zestawu oszynowania, możliwość późniejszego dobudowania obszernego zakresu akcesoriów, prądy znamionowe do 16A, charakterystyka wyzwolenia B, C, D, znamionowa zdolność łączenia 10kA wg IEX/EN 60898-1
Program dostaw
Funkcja podstawowa
wyłącznik ochronny
Bieguny
1-biegunowy
Rodzaj wyzwolenia
B
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
10 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Asortyment
PLI
Dane Techniczne
elektryczny
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
10 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
1.9 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+75 °C
liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,5%
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Charakterystyka wyzwalania
B
Liczba biegunów (całkowita)
1
Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
0 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
0 kA
Rodzaj napięcia
AC
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Klasa ograniczenia energii
3
Do instalacji podtynkowych
Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 75 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center