101249 PLI-B10/1
Overstroomschakelaar, 10A, 1p, B-Char, AC
Contactstandindicatie rood-groen, twee steekklemmen uitgangszijde, vastklemmen zonder gereedschap van enkeladerige draad, eenvoudig ontspannen van de steekklem m.b.v. schroevendraaier, klemhulp- achtersteekbeveiliging onder tristabiele borgschuif - maakt demontage uit bestaand railsysteem mogelijk., uitgebreid toebehorenprogramma naderhand aanbouwbaar, nominale bedrijfsstromen tot 16A, afschakelkarakteristieken B, C, D, nom. schakelvermogen 10 kA conform IEX/EN 60898-1
Leveringsprogramma
Basisfunctie
Installatie-automaten
polen
1-polig
Afschakelkarakteristiek
B
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
10 A
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Assortiment
PLI
Technische gegevens
Elektrisch
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
10 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
1.9 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+75 °C
Lineair per +1 °C resulteert in 0,5% afname van de stroombelastbaarheid
Technische gegevens ETIM 7.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Installatieautomaat (EC000042)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Uitschakelkarakteristiek
B
Aantal polen (totaal)
1
Aantal beveiligde polen
1
Nom. (meet)stroom
10 Amp
Nom. (meet)spanning
230 Volt
Nom. isolatiespanning Ui
440 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
10 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
10 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
0 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
0 Kiloamp
Spanningstype
AC
Frequentie
50 - 60 Hertz
Energiebegrenzingsklasse
3
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)
Nee
Meeschakelende nul
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Nevenapparaat mogelijk
Ja
Breedte in module-eenheden
1
Inbouwdiepte
70.5 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 75 Graden Celsius
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 Vierkante millimeter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center