Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
1-polet
Utløsningskarakteristikk
B
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
10 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Sortiment
PLI

Tekniske data

Elektrisk
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
10 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
1.9 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+75 °C
lineært per +1 °C fører til 0,5 % akseptans for strømbærerkapasiteten

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Automatsikring (EC000042)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Utløsningskarakteristikk
B
Poltall (totalt)
1
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
10 Amp
Merkespenning
230 Volt