Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
1 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Relais (EG000019) / Zeitrelais (EC001439)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Relais und Sockel / Zeitrelais (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert
nein
Funktion rückfallverzögert
ja
Funktion einschaltwischend
nein
Funktion ausschaltwischend
nein
Funktion Stern/Dreieck
nein
Funktion Impulsformend
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
nein
Mit Stecksockel
nein
Fernbedienung möglich
nein
Geeignet als Fernbedienung
nein
Aufsteckbar auf Schütz
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Nennstrom
16 A
Zeitbereich
30 - 720 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
nein
Mit Halbleiterausgang
nein
Geeignet für Hutschienenmontage
ja
Geeignet für Frontmontage
ja
Breite
17.5 mm
Höhe
87 mm
Tiefe
65 mm