Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Akcesoria okablowania
Opis
Okablowanie do prądu głównego do kombinacji trójkąt-gwiazda
ze zworą punktu gwiazdowego
Stosowane do
DILM40
DILM50
DILM65
Stosowane do
Styczniki sieciowe DILM40/50/65
Stycznik połączenia w trójkąt DILM40/50/65
Stycznik gwiazdy DILM40/50/65

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
98 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
2.7 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
8.1 W
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
+60 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for low-voltage switch technology (EC002498)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Komponenty rozdzielnic niskonapięciowych (akcesoria) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Rodzaj akcesorium/części
Connecting bridge
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No