Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Kablingstilbehør
Beskrivelse
Hovedstrømkabling for stjerne-trekant-kombinasjon
inkludert stjernepunktbro
kan brukes for
DILM40
DILM50
DILM65
kan brukes for
Nettkontaktorer DILM40/50/65
Trekant-kontaktorer DILM40/50/65
Stjernekontaktorer DILM40/50/65

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
98 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
2.7 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
8.1 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tilbehør for lavspening brytersystemer (EC002498)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switching technology (accessories) (ecl@ss13-27-37-13-92 [AKN570018])
Type tilbehør/reservedel
Bro
Tilbehør
Yes
Reservedel
No

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No