Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Kablingstilbehør
Beskrivelse
Hovedstrømkabling for vendekombinasjon
kan brukes for
DILMF65
DILMF50
DILMF40
DILM65
DILM50
DILM40
kan brukes for
Vendekablingssett DILM 40 til DILM72

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
98 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.3 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
3.9 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Ledningsett for effektbryter (EC002050)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss13-27-37-04-24 [ACN957016])
Egnet for antall poler
3
Modell / utførelse
Dreiekobling

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No