Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Accessoires de câblage
Description
Câblage du circuit principal des démarreurs-inverseurs
Utilisation avec
DILMF65
DILMF50
DILMF40
DILM65
DILM50
DILM40
Utilisation pour
Kit de câblage pour inverseur DILM40 à DILM72

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
98 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
1.3 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
3.9 W
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Kit de câblage pour disjoncteur (EC002050)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Elément de câblage pour disjoncteur (ecl@ss13-27-37-04-24 [ACN957016])
adapté au nombre de pôles
3
modèle
inversion

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No