Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Zestaw okablowania
Do rozrusznika bezpośredniego
Stosowane do
PKZM4, PKE65 + DILM65
PKZM4, PKE65 + DILM50
PKZM4, PKE65 + DILM40
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Znamionowy prąd pracy [Ie]
65 A
Uwagi

Składa się:

  • Płyta adaptacyjna szyny DIN Okablowanie prądu głównego między PKZ, PKE a stycznikiem

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
65 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.2 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0.6 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Suitable for number of poles
3
Model
Direct circuit

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No