Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Bedradingsset
Voor directstarter
Toepasbaar voor
PKZM4, PKE65 + DILM65
PKZM4, PKE65 + DILM50
PKZM4, PKE65 + DILM40
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale bedrijfsstroom [Ie]
65 A
aanwijzingen

Bestaat uit:

  • DIN-rail-adapterplaathoofdstroombanen tussen PKZ, PKE en schakelaar

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
65 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.2 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0.6 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Bedradingsset vermogensschakelaar (EC002050)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss13-27-37-04-24 [ACN957016])
Geschikt voor aantal polen
3
Uitvoering
Directe schakeling

Approvals

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No