Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Kablingssett
For DOL-starter
kan brukes for
PKZM4, PKE65 + DILM65
PKZM4, PKE65 + DILM50
PKZM4, PKE65 + DILM40
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell strøm [Ie]
65 A
Merknader

Består av:

  • DIN-skinne-adpaterplate, hovedstrømkbaling mellom PKZ, PKE og kontaktor

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
65 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.2 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0.6 W
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
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Ledningsett for effektbryter (EC002050)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss13-27-37-04-24 [ACN957016])
Egnet for antall poler
3
Modell / utførelse
Direkte omkobling

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No