Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Verdrahtungsset
Für Direktstarter
verwendbar für
PKZM4, PKE65 + DILM65
PKZM4, PKE65 + DILM50
PKZM4, PKE65 + DILM40
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
65 A
Hinweise

Besteht aus:

  • HutschienenadapterplatteHauptstromverdrahtung zwischen PKZ, PKE und Schütz

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
65 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.2 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0.6 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecl@ss13-27-37-04-24 [ACN957016])
Geeignet für Anzahl der Pole
3
Ausführung
Direktschaltung

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No