Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Propojovací sada
Pro přímou spouštěčovou kombinaci
Použitelný pro
PKZM4, PKE65 + DILM65
PKZM4, PKE65 + DILM50
PKZM4, PKE65 + DILM40
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Jmenovitý proud [Ie]
65 a
Poznámky

Skládá se z těchto částí:

  • Deska adaptéru lišty DIN Propojovací sada hlavní proudové dráhy mezi PKZ, PKE a stykačem

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
65 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.2 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0.6 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss13-27-37-04-24 [ACN957016])
Suitable for number of poles
3
Model
Direct circuit

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No