Leveringsprogram

Grunnfunksjon
DOL-starter (komplett enhet)
Basisenhet
MSC
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Motordata
Nominell driftseffekt [P]AC-3380 V 400 V 415 V [P]
3
4 kW
Nominell strømAC-3380 V 400 V 415 V [Ie]
6.6
8.5 A
Nominell kortslutningsstrøm 380 - 415 V [Iq]
50 kA
Innstillingsområde
Innstillingsområde overlastutløser [Ir]
6.3 - 10 A
Tilordningstype
Tilordningstype "1"
Tilordningstype "2"
Aktiveringsspenning
24 V DC
DC
Motorvernbryter
PKZM0-10 Type
Kontaktor
DILM17-10(...) Type
Kablingssett DOL-starter

Mekanisk linkmodul og elektriske kontaktmoduler
PKZM0-XDM32 Type
Merknader

DOL-starter (komplett enhet) består av en PKZM0-motorbeskyttelsesbryter og en DILM-kontaktor.

Med den adapterløse hatteskinnemonteringen av startere opptil 15 A krever kun motorbeskyttelsesbryteren på hatteskinnen adapter. Kontaktorene er utstyrt med mekanisk støtte via et mekanisk tilkoblingselement.

Styreledningsføring med maks. 6 ledere med opptil 2,5 mm utvendig diameter eller 4 ledere med opptil 3,5 mm utvendig diameter.

Fra 16 A er motorbeskyttelsesbryteren og kontaktoren montert på hatteskinneadapterplaten.

Tilkoblingen av hovedkretsen mellom PKZ og kontaktor opprettes med elektriske kontaktmoduler.

Ved hjelp av hjelpekontaktene DILA-XHIT ... (→ 101042) kan plug-in-kontakten fjernes uten fjerning av den frontmonterte hjelpekontakten.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Omgivelsestemperatur
-25 - +55
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
230 - 415 V
Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
10 A
flere tekniske data
Motorvernbryter PKZM0, PKE
Motorvernbryter PKZM0, se produktgruppe motorvernbrytere/PKZM0
DILM-kontaktorer, se kontaktorproduktgruppe
Tidsrelé DILET, ETR, se produktgruppe effktbrytere, elektroniske tidsreléer
Effektbrytere DILMGjeldende varmetapStrømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
7.8 W
Inngangseffekt
Likestrømdrevet [Tetning]
0,86 W
Godkjente ytelsesdata
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
15 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
10 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
2.6 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
7.8 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.9 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motorstarterkombinasjon (EC001037)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Load breakout, motor breakout / Motor starter combination (ecl@ss10.0.1-27-37-09-05 [AJZ718013])
Type motorstarter
Direktestarter
Med kortslutningsutløser
Ja
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved DC
24 - 24
Spenningstype for betjening
DC
Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase
2.2
Nominell effekt ved AC-3, 400V
4
Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase
0
Merkeeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fase
0
Nominell driftstrøm Ie
8.5
Driftsstrøm ved AC-3, 400V
10
Innstillingsområde for overlastutløser
6.3 - 10
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V
0
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V
0
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V
50000
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V
50000
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger
55
Temperaturkompensert overlastbeskyttelse
Ja
Utløseklasse
CLASS 10 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets
Skrukobling
Skinnemontering er mulig
Ja
Med transformator
Nei
Antall kommandoposisjoner
0
Egnet for nødstopp
Nei
Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3
Klasse 2
Antall signallamper
0
Ekstern tilbakestilling
Nei
Med sikring
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Nei
Bredde
45
Høyde
228
Dybde
123.4

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-24
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No