101047 MSC-D-10-M17(24VDC)
Přímý spouštěč, 3p, 4.0kW/400V/AC3, 50kA
Přímý spouštěč, Základní přístroje: MSC, poznámka: Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3, Jmenovité výkony motoru Jmenovitý výkon motora AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 3, 4 kW, Rozsah nastavení spouště na přetížení: Ir= 6.3 - 10 A, Typ koordinace: Typ koordinace "1", Typ koordinace "2", Ovládací napětí: 24 V DC, Stejnosměrné napětí, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-4-1, VDE 0660
Dodavatelský program
Základní funkce
Přímý spouštěč (kompletní přístroj)
Základní přístroje
MSC
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Typy svorek
Šroubové svorky
Připojení na SmartWire-DT
ne
Jmenovité výkony motoru
Jmenovitý výkon motora [P]AC-3380 V 400 V 415 V [P]
3
4 kW
4 kW
Jmenovitý pracovní proudAC-3380 V 400 V 415 V [Ie]
6.6
8.5 A
8.5 A
Jmenovitý zkratový proud 380 - 415 V [Iq]
50 kA
Rozsah nastavení
Typ koordinace
Typ koordinace "1"
Typ koordinace "2"
Typ koordinace "2"
Ovládací napětí
24 V DC
Stejnosměrné napětí
Spouštěč motorů
PKZM0-10 Typ
Výkonový stykač
DILM17-10(...) Typ
Rozvodní sada přímého spouštěče
Mechanický připojovací prvek a elektrický kontaktový modul
Mechanický připojovací prvek a elektrický kontaktový modul
PKZM0-XDM32 Typ
Upozornění
Přímé spouštěčové kombinace typ E (kompletní přístroje) se skládají ze spouštěče motorů PKZM0 a výkonového stykače DILM.
U montáže spouštěčů do 15 A na montážní lištu DIN bez adaptéru se na montážní lištu adaptují pouze spouštěče motorů. Stykače získají mechanickou pevnost prostřednictvím mechanické propojky.
Vedení řídicího kabelu s maximálně 6 vodiči do vnějšího průměru 2,5 mm 4 vodiče do vnějšího průměru 3,5 mm.
Od 16 A se spouštěč motorů a stykač montují na montážní desce.
Propojení hlavních obvodů mezi PKZ a stykačem je provedeno pomocí elektrického propojovacího modulu.
Při použití pomocného kontaktu DILA-XHIT…(→ 101042) lze násuvné elektrické spojky stáhnout bez odebrání pomocného kontaktu pro čelní montáž.
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-4-1, VDE 0660
Okolní teplota
-25 - +55
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité pracovní napětí [Ue]
230 - 415 V
Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
10 A
Další technické údaje
Motorový ochranný jistič PKZM0, PKE
Spouštěč motorů PKZM0, viz skupina produktů spouštěče motorů/PKZM0
Výkonové stykače DILM, viz skupina produktů výkonové stykače
Časové relé DILET, ETR, viz skupina produktů výkonové stykače, elektronická časová relé
Výkonové stykače DILM, viz skupina produktů výkonové stykače
Časové relé DILET, ETR, viz skupina produktů výkonové stykače, elektronická časová relé
Výkonové stykače DILMTepelné ztráty prouduTepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie AC-3/400 V
7.8 W
Příkon
ovládaní DC [Přidržení]
0,86 W
Výkonové parametry schválených typů
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
15 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
1 a
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
10 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
2.6 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
7.8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0.9 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor starter/Motor starter combination (EC001037)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Vývod pro spotrebice, motory / Kombinace motorového startéru (ecl@ss10.0.1-27-37-09-05 [AJZ718013])
Type of motor starter
Direct online starter (DOL)
With short-circuit release
Yes
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
24 - 24 V
Voltage type for actuating
DC
Rated operation power at AC-3, 230 V, 3-phase
2.2 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
4 kW
Rated power, 460 V, 60 Hz, 3-phase
0 kW
Rated power, 575 V, 60 Hz, 3-phase
0 kW
Rated operation current Ie
8.5 A
Rated operation current at AC-3, 400 V
10 A
Overload release current setting
6.3 - 10 A
Rated conditional short-circuit current, type 1, 480 Y/277 V
0 A
Rated conditional short-circuit current, type 1, 600 Y/347 V
0 A
Rated conditional short-circuit current, type 2, 230 V
50000 A
Rated conditional short-circuit current, type 2, 400 V
50000 A
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Ambient temperature, upper operating limit
55 °C
Temperature compensated overload protection
Yes
Release class
CLASS 10 A
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit
Screw connection
Rail mounting possible
Yes
With transformer
No
Number of command positions
0
Suitable for emergency stop
No
Coordination class according to IEC 60947-4-3
Class 2
Number of indicator lights
0
External reset possible
No
With fuse
No
Degree of protection (IP)
IP00
Degree of protection (NEMA)
Other
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for Modbus
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
No
Width
45 mm
Height
228 mm
Depth
123.4 mm
-
Materiál
EU
UK
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center