Leveringsprogram

Tilbehør
Hjelpekontakter
Beskrivelse
med tvangsførte kontakter
Bryterelementer i henhold til EN 50005
Versjon E-kombinasjoner samsvarer med EN 50011 og foretrekkes.
DC-drevet kontaktor DILA(C)-22 må kun kombineres med 2-polede hjelpekontakter.
Funksjon
for kombinasjon med jumperkabler
Poler
2-polet
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Nominell strøm
tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpenved 60 °C [I.]
16 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
1 L
Å = åpner
1 Å
Monteringstype
Frontinnfesting
Koblingssymboler
210S033
kan brukes for
DILM7…
DILM9…
DILM12…
DILM15…
DILL…
MSC-D…M7(9, 12, 15)…
MSC-R…M7(9, 12)
Utførelse
høy utførelse
Merknader
Tvangsførte kontakter etter IEC/EN 60947-5-1 vedlegg L, inne i hjelpekontaktmodulene samt for de integrerte hjelpekontaktene for DILM 7 - DILM32.
Hjelpeåpner kan brukes som speilkontakt etter IEC/EN 60947-4-1 vedlegg F (ikke NL treg bryter)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Komponentens levetidved Ue = 230 V, AC-15, 3 A [Betjeningssykluser]
1.3 x 106
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktLukker
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktÅpner
5 g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Vekt
0.039 kg
KlemmekapasitetSkrueklemmerentrådet
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
KlemmekapasitetSkrueklemmerfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
KlemmekapasitetSkrueklemmerFast eller flertrådet
18 – 14 AWG
KlemmekapasitetSkrueklemmerPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
KlemmekapasitetSkrueklemmerFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
KlemmekapasitetSkrueklemmermaks. tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Strømbaner
Tvangsføring av koblingselementene inne i en hjelpekontakt (etter IEC 60947-5-1 vedlegg L)
Yes
N/C-kontakt (ikke sentrifugeringskontakt) egnet som speilkontakt (til IEC / EN 60947-4-1 Vedlegg F)
DILM7 - DILM15
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og hjelpekontakter
400 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
400 V AC
Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletved 60 °C [I.]
16 A
Nominell strømAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Nominell strømAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strømAC-15 500 V [Ie]
1.5 A
Nominell strømDC
Tilkoblings- og driftsbetingelser basert på DC-13, tidskonstant som spesifisert.
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [24 V]
10 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [60 V]
6 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [110 V]
3 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [220 V]
1 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:3 [24 V]
2.5 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:3 [60 V]
1 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:3 [110 V]
0.5 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:3 [220 V]
0.25 A
Nominell strømDCDC-13 (6xP)24 V [Ie]
2.5 A
Nominell strømDCDC-13 (6xP)60 V [Ie]
1 A
Nominell strømDCDC-13 (6xP)110 V [Ie]
0.5 A
Nominell strømDCDC-13 (6xP)220 V [Ie]
0.25 A
Nominell strømKontaktpålitelighet [Feilfrekvens]
<10-8, < ett utfall per 100 mill. bryteroperasjoner
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
<5,3 x 10-8, < ett utfall per 19 mill. bryteroperasjoner
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 1 mA) λ
Kortslutningsstyrke uten sveisingKortslutningsvern maks. smeltesikring500 V
10 A gG/gL
Gjeldende varmetap ved belastning med IthAC styring
2.6 W
Gjeldende varmetap ved belastning med IthDC styring
2.6 W
Gjeldende varmetap ved belastning med IthStrømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
0.16 W
Godkjente ytelsesdata
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
10 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
4 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.16 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
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
Startapparater (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
4 Amp
Type strømtilkobling
Skrukobling
Modell / utførelse
Pluggbar
Monteringsmetode
Frontfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

2115CON-1
Tilleggsutstyr
egnet for kombinasjon med elektriske jumperkabler
1: Motorvernbrytere
2: Kontaktorer
3: Hjelpekontakter
4: Kablingssett

Dimensjoner

2110DIM-2