Gamme de livraison

Equipements complémentaires
Modules de contacts auxiliaires
Description
avec éléments de contact mécaniquement liés
Éléments de verrouillage selon EN 50005
Les combinaisons de la version E correspondent à EN 50011 et sont à privilégier.
Le contacteur CC DILA(C)-22 ne doit être combiné qu’à des contacts auxiliaires à 2 pôles.
Fonctionnement
pour combinaison avec ponts de câblage électriques
Nombre de pôles
2 pôles
Raccordement
Bornes à vis
Courant assigné d’emploi
Courant thermique conventionnel 1 pôlenuà 60 °C [Ith]
16 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
1 F
O = contact à ouverture
1 O
Mode de montage
Fixation par l'avant
Schéma
210S033
Utilisation avec
DILM7…
DILM9…
DILM12…
DILM15…
DILL…
MSC-D…M7(9, 12, 15)…
MSC-R…M7(9, 12)
Version
Version haute
Remarques
Eléments de contact mécaniquement liés selon IEC/EN 60947-5-1 Annexe L, dans les modules de contacts auxiliaires ainsi que dans les contacts auxiliaires intégrés des DILM 7 - DILM32
Contact auxiliaire à ouverture (non à ouverture retardée) utilisable comme contact miroir selon IEC/EN 60947-4-1 Annexe F

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longévité de l'appareilsous Ue = 230 V, AC-15, 3 A [manœuvres]
1,3 x 106
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteTempérature ambiante de stockage
- 40 - 80 °C
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact F
7 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact O
5 g
Degré de protection
IP20
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Poids
0.039 kg
Sections raccordablesBornes à visConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordablesBornes à visConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordablesBornes à visâme massive ou multibrins
18 – 14 AWG
Sections raccordablesBornes à visTournevis Pozidriv
2 taille
Sections raccordablesBornes à visTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Sections raccordablesBornes à visCouple de serrage max.
1.2 Nm
Circuits électriques
Contacts liés positivement à l'intérieur d'un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 appendice L)
Oui
Contact O (pas de contact O retardé ) pouvant servir de contact miroir (selon IEC/EN 60947-4-1, annexe F)
DILM7 - DILM15
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
500 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre la bobine et les contacts auxiliaires
400 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires
400 V AC
Courant assigné d'emploiCourant thermique conventionnel 1 pôleà 60 °C [Ith]
16 A
Courant assigné d'emploiAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Courant assigné d'emploiAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Courant assigné d'emploiAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDC
Conditions d'enclenchement et de coupure en DC-13, L/R constant selon indications.
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [24 V]
10 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [60 V]
6 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [110 V]
3 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [220 V]
1 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 50 msPôles en série :3 [24 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 50 msPôles en série :3 [60 V]
1 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 50 msPôles en série :3 [110 V]
0.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 50 msPôles en série :3 [220 V]
0.25 A
Courant assigné d'emploiDCDC-13 (6xP)24 V [Ie ]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC-13 (6xP)60 V [Ie ]
1 A
Courant assigné d'emploiDCDC-13 (6xP)110 V [Ie ]
0.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC-13 (6xP)220 V [Ie ]
0.25 A
Courant assigné d'emploiFiabilité des contacts [Taux de défaillances]
< 10-8, < 1 défaut sur 100 millions de manœuvres
(sous Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
<5.3 x 10-8, < 1 défaut sur 19 millions de manoeuvres
(sous Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 1 mA) λ
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
10 A gG/gL
Pertes par effet Joule sous Ithavec bobine CA
2.6 W
Pertes par effet Joule sous Ithavec bobine CC
2.6 W
Pertes par effet Joule sous IthPertes par effet Joule par circuit électrique auxiliaire sous Ie (AC-15/230 V)
0.16 W
Caractéristiques électriques homologuées
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
1 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
4 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.16 W
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
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Bloc de contact auxiliaire (EC000041)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Bloc de contact auxiliaire (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
borne à vis
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Courbes caractéristiques

2115CON-1
Equipements complémentaires
pour association avec ponts de câblage électriques
1 : Disjoncteurs-moteurs
2 : Contacteur
3 : Modules de contacts auxiliaires
4 : Kit de câblage

Encombrements

2110DIM-2