Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
высокая скорость
Номинальный ток [I]
100 A
Номинальное напряжение
DC 750 V
Типоразмер
50 x 198 мм
Категория применения
gL/gG
возможно использование для типоразмеров/оборудования
тяговые устройства
Стандарт/сертификат
IEC
Форма
центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания
IEC 60269-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
Other
Rated current
100 A
Rated voltage
750 V
Voltage type
DC
Rated switching capacity
100 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No