Программа поставок
Принадлежности
Крышка соединения
Описание
разламываемый
не проверен UL/CSA
не проверен UL/CSA
Количество проводников
3-полюсн.
Принадлежности
Крышка соединения
Применяемое для
NZM1, PN1, N1
DS6-340-22K…55K-MX
DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS7-34…SX100…
DS6-340-22K…55K-MX
DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS7-34…SX100…
указания
В комплект входят запасные части для 3- или 4-полюсных переключателей, расположенных в верхней или нижней части коммутационного устройства.
Улучшение защиты от прикосновений (упрощена защита от попадания пальцев).
нельзя комбинировать при подключении контрольного провода NZM-XSTK.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase separation plate for power circuit breaker (EC002035)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-25 [ACN959011])
Model
Other
Апробации
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center